|
|
|
ABE9C1241L10
IP67 pasivna razdjelna kutija–kabel 10 m–s M12 konek. s 4 kanala–Led žaruljica
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 01, 2023
|
|
|
Završetak standardnih usluga SVI 31, 2024
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Advantys Telefast
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
IP67 pasivni razdjeljnik kutija
|
Broj kanala
|
4
|
Električni priključak
|
1 prethodno ožičeni konektor za kabel, 10 m
4 ženska priključka M12 5 pinova
|
LED satus
|
1 LED po kanalu (žuta) status kanala
2 LEDs (Zelena) uključeno
|
Dodatno
Broj načina
|
8 smjerova
|
[Ue] radni nazivni napon
|
24 V DC
|
Struja po kanalu
|
4 A
|
Izolacijska grupa
|
Kategorija 3 VDE 0110
|
Pozicija rada
|
Bilo koja pozicija
|
Način učvršćenja
|
M4 pričvršćivanje vijka
|
Otpor kontakta
|
5000 µOhm
|
Struja nule
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Separacija zajedničke nule
|
Bez ili sa
|
Neto masa proizvoda
|
1,7 kg
|
Okolina
IP stupanj zaštite
|
IP67 conforming to IEC 529
|
Certifikati proizvoda
|
CULus
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-20…80 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
0.2 gn (f= 57…150 Hz) u sukladnosti sa IEC 68-2-6, FC tests
|
Otpornost na udarce
|
30 gn za 11 ms u sukladnosti sa EN 68-2-2
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
28,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,498 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
6,374 kg
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|