|
|
|
ABL6TS160G
naponski transformator – 230..400 V – 1 x 115 V – 1600 VA
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 01, 2023
|
|
|
Završetak standardnih usluga LIP 01, 2025
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Modicon Transformer Optimized
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Zaštitni i izolacijski transformator
|
Nazivna snaga u VA
|
1600 VA
|
Ulazni napon
|
230 V AC jednofazno N-L1
400 V AC između dvije faze L1-L2
|
Izlazni napon
|
115 V AC
|
Namot sekundara
|
Jednostruki
|
Zaštitni pokrov
|
Bez
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-20…50 °C
|
Dodatno
Granice ulaznog napona
|
207...253 V
360...440 V
|
Limiti frekvencije mreže
|
47…63 Hz
|
Tolerancija napona ulaza
|
+/- 15 V
|
Učinkovitost
|
96 %
|
Disipacija snage u W
|
66,7 W
|
Održavani prenapon izlaza
|
2 % prazni hod, vruće stanje)
|
Maksimalni pad napona pri nazivnom teretu
|
0,1 %
|
Gubitci bez tereta
|
23,7 W
|
Napon kratkog spoja
|
0,0245
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterečenja, tehnologija zaštite: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Protiv prenapona, tehnologija zaštite: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Protiv kratkih spojeva, tehnologija zaštite: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Priključci - stezaljke
|
Za ulazna veza: vijčane stezaljke, kapacitet veze: 5 x 4 mm² AWG 11
Za priključak za uzemljenje ulaza: vijčane stezaljke, kapacitet veze: 1 x 4 mm² AWG 11
Za izlazni priključak: vijčane stezaljke, kapacitet veze: 2 x 4 mm² AWG 11
|
Označavanje
|
CE
|
Način učvršćivanja
|
Sa 4 vijka 7 mm Vertikalna ploča vodoravno
Sa 4 vijka 7 mm Vertikalna ploča okomito
Sa 4 vijka 7 mm horizontalni ploča s smanjenjem na 90%
|
Radna visina
|
3000 m
|
Klasa električne izolacije
|
Klasa B
|
ŠIrina
|
174,0 mm
|
Visina
|
169,0 mm
|
Dubina
|
163,0 mm
|
Neto masa proizvoda
|
20,07 kg
|
Okolina
Certifikati proizvoda
|
UR
EAC
DNV-GL
|
Standardi
|
UL 506
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
Karakteristike okoliša
|
EMC u sukladnosti sa EN 62041
Sigurnosne aplikacije u sukladnosti sa EN 61558-1
Sigurnosne aplikacije u sukladnosti sa EN 61558-2-4
|
Zaštitna obrada
|
TC
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…80 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I u sukladnosti sa VDE 0106-1
|
Dielektrična snaga
|
2000 V između namota i mase
4000 V između primara i sekundara
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
30,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,200 cm
|
Paket 1 Dužina
|
40,200 cm
|
Paket 1 Težina
|
21,566 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
P06
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Visina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
92,876 kg
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
Profil kružnosti
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Ugovorno jamstvo
|
|