|
|
|
ABL8BBU24400
upravlja?ki modul baterije – 24..28.8 V DC 24 V – 40 A – za regulirani SMPS
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Phaseo
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Baterija upravljački modul
|
Ulazni napon
|
24...28.8 V DC
|
Izlazni napon
|
(Ubattery-0.5) V baterijski način DC
(Uin-0.25) V Nazivni način DC
|
Makimalna struja izlaza
|
40 A
|
Dodatno
Granice ulaznog napona
|
22...30 V
|
Maksimalna disipacija snage u W
|
12 W
|
Prag aktivacije
|
Podesivo 22…36 V
|
Broj izlaznih kanala
|
1
|
Potrošnja struje
|
0,6 A pri opterećenju
0.1 mA prazni hod
<= 40.6 A
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterečenja, tehnologija zaštite: 1.5 x In
Protiv kratkih spojeva, tehnologija zaštite: način rada s baterijom, automatski reset
Protiv kratkih spojeva, tehnologija zaštite: način napajanja
|
Priključci - stezaljke
|
Za relej za dijagnostiku: blok odvojivih vijčanih stezaljki, kapacitet veze: 1 x 0.75 mm²
Za ulazna veza: vijčane stezaljke, kapacitet veze: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Za izlazni priključak: vijčane stezaljke, kapacitet veze: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
|
Način učvršćivanja
|
Sa spojnicama 35 mm simetrišna DIN šina vodoravno
Sa spojnicama 35 mm simetrišna DIN šina okomito
|
Označavanje
|
CE
|
Naziv testa
|
Elektrostatička pražnjenja IEC 61000-4-2
Emisija IEC 61000-6-3
Inducirana elektromagnetska polja IEC 61000-4-6 Razina 3
Ozračeno elektromagnetsko polje IEC 61000-4-3 Razina 3
Brzi tranzijent IEC 61000-4-4 Razina 3
Udar IEC 61000-4-5 nivo 2
Provedene/ozračene emisije EN 55022 klasa B, 20 %
|
Lokalna signalizacija
|
Za status alarma 1 C/O relej
Za Status baterije 1 C/O relej
Za status napajanja 1 C/O relej
Za status modula LCD ekran
|
Neto masa proizvoda
|
0,7 kg
|
Okolina
Certifikati proizvoda
|
RCM
EAC
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Karakteristike okoliša
|
EMC u sukladnosti sa IEC 61000-6-3
EMC u sukladnosti sa IEC 61000-6-2
Sigurnosne aplikacije u sukladnosti sa IEC 60950-1
Sigurnosne aplikacije u sukladnosti sa EN/IEC 61204-3
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Dielektrična snaga
|
500 V između ulaza i mase
500 V između izlaza i mase
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II u sukladnosti sa VDE 0106-1
|
Relativna vlažnost zraka
|
0…90 % za vrijeme rada
0…95 % za vrijeme skladištenja
|
MTBF pouzdanost
|
707945 H at 24 V DC s UTE C80-810 calculation method
|
Otpornost na vibracije
|
2 Gn (f= 11,9…150 Hz) u sukladnosti sa IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) u sukladnosti sa IEC 61131-2
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
18 cm
|
Paket 1 Dužina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,349 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S04
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Visina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dužina
|
60 cm
|
Paket 2 Težina
|
12,11 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|