|
ABS2SC01EB
izlazni modul sučelja – 9,5 mm – poluvodič – 24..48 V DC – 2 A
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije PRO 31, 2021
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Sučelje za diskretne signale
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Tanki poluvodički izlazni modul sa sučeljem
|
Vrsta kontakata i sastav
|
1 NC
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
24 V
|
Tip upravljačkog kruga
|
DC
|
Maksimalni [In] nazivne struje
|
12 mA
|
Zaštita od reverznog polariteta
|
Upravljački krug interna
Izlazni krug interna
|
Zaštita od kratkog spoja
|
3,15 A vanjski osigurač brzi Ik <= 1 kA AC i Ik <= 100 A DC)
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
2 A pri 40 °C
|
Lokalna signalizacija
|
Zeleni mehanički indikator pozicije kontakata 1 zelena LEDica stanja upravljačkog signala
|
Prodaja po nedjeljivoj količini
|
5
|
Dimenzija širine vrha
|
9,5 mm
|
Dodatno
Limiti napona upravljčkog kruga
|
28.8 V
|
Napon stanja 1 zagarantiran
|
16.9 V
|
Iznos struje stanja 1 zagarantirano
|
7.7 mA
|
Napon stanja 0 zagarantiran
|
5.6 V
|
Iznos struje stanja 0 zagarantirano
|
2 mA
|
[Ue] Nazivni radni napon
|
5...48 V
|
Vrsta izlaznog kruga
|
DC
|
Limiti nazivnog radnog napona
|
<= 57.6 V
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
1,5 A DC-12 vertikalna pozicija, jedan proizvod IEC 60947-5-1
1,5 A DC-13 vertikalna pozicija, jedan proizvod IEC 60947-5-1
0,6 A DC-14 vertikalna pozicija, jedan proizvod IEC 60947-5-1
0,6 A DC-14 vertikalna pozicija, dodirni proizvod IEC 60947-5-1
0,9 A DC-12 vertikalna pozicija, dodirni proizvod IEC 60947-5-1
0,9 A DC-13 vertikalna pozicija, dodirni proizvod IEC 60947-5-1
|
Minimalna struja sklapanja
|
1 mA
|
Maksimalna diferencijalna struja
|
1 mA
|
Napon otpuštanja kontakata
|
1,5 V
|
Vrijeme odziva
|
<= 0.05 ms od stanja 0 do stanja 1
<= 0.6 ms od stanja 1 do stanja 0
|
Frekvencija sklapanja
|
<= 1 Hz DC-14 modul samostalno 40 %
<= 6 Hz DC-13 modul samostalno 40 %
<= 700 Hz uz radno opterećenje 50 %
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u sukladnosti sa VDE 0110 group C
300 V u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Usporavanje plamena
|
V0 UL 94
|
Poprečni presjek kabela
|
0,6…2,5 mm², 1 ili 2 žice Fleksibilni bez tuljka vijčane stezaljke
0,27…4 mm², 1 žica Krut
0,34…2,5 mm², 1 ili 2 žice Fleksibilni s tuljkom
|
Pozicija rada
|
Bilo koja pozicija
|
Kategorija ugradnje
|
II IEC 60947-1
|
Pomoć za montažu
|
Simetrična DIN šina
Asimetrična DIN šina
Kombinacijska šina
|
Neto masa proizvoda
|
0,34 kg
|
Okolina
Dielektrična snaga
|
2500 V između ožičenog sučelja i uzemljenja u trajanju od 1 minute
4000 V između U/I u trajanju 1 minute
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Certifikati proizvoda
|
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
CSA
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Zaštitna obrada
|
TC
|
Otpornost na plamen
|
960 °C IEC 60695-2-1
|
Otpornost na udarce
|
30 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn 10…150 Hz)IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Test imunosti na elektromagnetsko polje Razina 3 10 V/m u granicama 27...1000 MHz IEC 61000-4-3
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 8 kV IEC 61000-4-2
Test imunosti na brze tranzijente Razina 3 na ulazu/izlazu 1 kV IEC 61000-4-4
Test imunosti na brze tranzijente Razina 3 pri uključenju napajanja 2 kV IEC 61000-4-4
1,2/50 µs test imunosti na udarne valove IEC 60947-1
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…70 °C pri Us
-5…55 °C neograničena upotreba
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…80 °C
|
Radna visina
|
<= 3000 m
|
Stupanj onečišćenja
|
2 u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
9 cm
|
Paket 1 Dužina
|
10,7 cm
|
Paket 1 Težina
|
40 g
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|