|
|
|
ALB44282
Altira - 1 SO - 2P+E with shutters - side earth - polar white
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije SIJ 21, 2022
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Altira
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Utičnica
|
Opseg kompatibilnosti
|
OptiLine 45 Okvir za učvršćivanje
OptiLine 70 with Altira adaptor Okvir za učvršćivanje
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Broj energetskih utičnica
|
1 x 2P + E, Njemački
|
Opis standarda utičnice
|
Zemlja sa strane
|
Dodatne informacije utičnice
|
Mogučnost zatvaranja
|
Nijansa boje
|
Pokrovna ploča: Polarnobijela (RAL 9003)
|
Dodatno
Namjena proizvoda
|
Učvrsni okviri
|
Opseg kompatibilnosti
|
OptiLine 70 with Altira adaptor
OptiLine 45
|
Pozicija stopice za uzemljenje
|
Zakrivljen 45° pozicija
|
Nazivna struja
|
16 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način učvršćenja
|
Utisni
|
Priključci
|
Bezvijčane stezaljke
|
Kapacitet stezanja priključka
|
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² zaKrutkabel(i)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² zaUpleteni kruti vodičikabel(i)
|
Materijal
|
PC: Pokvro mehanizma
|
Tretman površine
|
Netretirano
|
Završna obrada
|
Saten
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Altira fixing frame
|
Standardi
|
EN 62262
IEC 60884-1
NF C 61-314
EN 60529
|
Visina
|
45 mm
|
ŠIrina
|
45 mm
|
Dubina
|
39 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,032 kg
|
Okolina
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
5…50 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-15…60 °C
|
IK stupanj zaštite
|
IK02
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
Ekološka karakteristika
|
Ulje
Tekući sapun
Alkohol
UV otporan
Benzin
Tekučina za čišćenje stakla
Vodikov perksid (H2O2)
Izbjeljivač
Aceton
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
36 g
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima