Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
ALB45512 fotografija – Schneider- am-elektrik
ALB45512
Altira – zujalica – bijela – 70 dB – 24VDC 8VAC 230VAC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Altira
Serija proizvoda Altira
Vrsta proizvoda ili dijela Zujalica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje ploče pokrova Cijela (RAL 9010)
Dodatno
Montiranje uređaja Površina
U istoj ravnini
Montaža uređaja U istoj ravnini
Površina
Namjena proizvoda OptiLine 45 instalacijski sustav
[Ue] radni nazivni napon 230 V AC
24 V DC
8 V AC
Broj modula 2 modula
Način učvršćenja Utisni
Priključci Vijačne stezaljke
Kapacitet stezanja priključka 2 x 1.5 mm² zaFleksibilnikabel(i)
2 x 1.5 mm² zaUpleteni kruti vodičikabel(i)
Razina zvuka 70 dB
Materijal ABS + PC
Završna obrada Mat
Dubina ugradnje 30,8 mm
Visina 45 mm
ŠIrina 45 mm
Dubina 34 mm
Neto masa proizvoda 0,034 kg
Okolina
Certifikati proizvoda GOST
CE
Okolna temepratura zraka potrebna za rad 5…50 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -15…60 °C
Ekološka karakteristika Ulje
UV otporan
Izbjeljivač
Tekući sapun
Vodikov perksid (H2O2)
Tekučina za čišćenje stakla
Aceton
Alkohol
Benzin
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 3,4 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dužina 4,5 cm
Paket 1 Težina 36 g
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months