|
|
|
ALB45621N
Altira - fixing frame - CEE7 boxes - 1 gang - plastic
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije VELJ 02, 2022
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Altira
|
Serija proizvoda
|
Altira
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Okvir za učvršćivanje
|
Dodatno
Namjena proizvoda
|
Universal CEE7 boxes
|
Broj elemenata
|
1 sklopka
|
Način učvršćenja
|
Sa vijcima
|
Materijal
|
Plastika
|
Visina
|
70,9 mm
|
ŠIrina
|
70,9 mm
|
Dubina
|
4,85 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,011 kg
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
10 g
|
Održivost ponude
Direktiva EU RoHS
|
Nije sukladno, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
|
|
|