|
|
|
ATS01N209QN
Meki upuštač za asinkroni motor – ATS01 – 9 A – 380..415 V – 4 KW
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Altistart 01
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Uređaj za meki zalet
|
Namjena proizvoda
|
Asinkroni motori
|
Specifična namjena proizvoda
|
Jednostavni stroj
|
Skraćeno ime uređaja
|
ATS01
|
Broj mrežnih faza
|
3 faze
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
380...415 V - 10...10 %
|
Snaga motora kW
|
4 kW, 3 faze pri 380...415 V
|
Razred IcL pokretača
|
9 A
|
Kategorija korištenja
|
AC-53B EN/IEC 60947-4-2
|
Potrošnja struje
|
45 A pri nominalnom teretu
|
Vrsta starta
|
Start sa naponskom rampom
|
Disipirana snaga u W
|
4 W kod punog tereta na kraju zaleta
94 W u prijelaznom stanju
|
Dodatno
Način sastavljanja
|
Sa radijatorom
|
Dostupna funkcija
|
Integrirana premosnica
|
Limiti napona napajanja
|
342…456 V
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Mrežna frekvencija
|
47.5...63 Hz
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
Ugrađen u upuštač
|
Vrijeme pokretanja
|
1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Podesivo od 1 do 10 s
|
Simbol vremena usporavanja
|
Podesivo od 1 do 10 s
|
Početni okretni moment
|
30…80 % početnog momenta motora povezan direktno na napajanje
|
Logika diskretnog ulaza
|
Logika LI1, LI2, BOOST) stop, pokretanje i pojačanje na funkcijama pokretanja <= 8 mA 27 kOhm
|
Napon diskretnog ulaza
|
24...40 V
|
Logika diskretnog ulaza
|
Pozitivan LI1, LI2, BOOSTu Stanju 0:< 5 Vi<= 0.2 mAu Stanju 1:> 13 V, >= 0.5 mA
|
Struja diskretnog izlaza
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Tip diskretnog izlaza
|
Logika otvorenog kolektora LO1 Kraj startnog signala
Relejni izlazi R1A, R1C NO
|
Napon diskretnog izlaza
|
24 V 6...30 V) logika otvorenog kolektora
|
Minimalna struja isklapanja
|
10 mAkod6 V DCzaRelejni izlazi
|
Maksimalna struja sklapanja
|
Relejni izlazi 2 A 250 V AC cos phi = 0.5 20 ms Induktivan
Relejni izlazi 2 A 30 V DC cos phi = 0.5 20 ms Induktivan
|
Tip zaslona
|
1 LED Zelena)started uključen
1 LED žuta)nazivni napon postignut
|
Okretni moment stezanja
|
0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
|
Električni priključak
|
4 mm stezaljka sa vijkom - Krut 1 1...10 mm² AWG 8 krug napajanja
Vijčani konektor - Krut bez tuljka 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 upravljački krug
4 mm stezaljka sa vijkom - Krut 2 1...6 mm² AWG 10 krug napajanja
Vijčani konektor - Krut 2 0.5...1 mm² AWG 17 upravljački krug
Vijčani konektor - Fleksibilni s tuljkom 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 upravljački krug
4 mm stezaljka sa vijkom - Fleksibilni bez tuljka 1 1.5...10 mm² AWG 8 krug napajanja
Vijčani konektor - Fleksibilni bez tuljka 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 upravljački krug
4 mm stezaljka sa vijkom - Fleksibilni s tuljkom 2 1...6 mm² AWG 10 krug napajanja
4 mm stezaljka sa vijkom - Fleksibilni bez tuljka 2 1.5...6 mm² AWG 10 krug napajanja
Vijčani konektor - Fleksibilni bez tuljka 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 upravljački krug
|
Označavanje
|
CE
|
Pozicija rada
|
Vertikalno +/- 10 stupnja
|
Visina
|
124 mm
|
ŠIrina
|
45 mm
|
Dubina
|
131 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,42 kg
|
Kod kompatiblinosti
|
ATS01N2
|
"opseg snage"
|
4…6 kWkod380…440 V 3 faze
|
Vrsta motorskog pokretača
|
Uređaj za mekani zalet
|
Okolina
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Provedene i zračene emisije Nibo B u sukladnosti sa CISPR 11
Provedene i zračene emisije Nibo B u sukladnosti sa IEC 60947-4-2
Prigušeni oscilirajući valovi Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-12
Elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
EMC imunost Razina 3 u sukladnosti sa EN 50082-1
EMC imunost Nibo B u sukladnosti sa EN 50082-2
Harmonici Razina 3 u sukladnosti sa IEC 1000-3-2
Harmonici Razina 3 u sukladnosti sa IEC 1000-3-4
Imunost na provedene interferencije prouzroćene radio poljima Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-6
Imunost na električne tranzijente Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Imunost na zračene radio smetnje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Kratkotrajni prekidi i fluktuacija npona u sukladnosti sa IEC 61000-4-11
Naponski/strujni impuls Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certifikati proizvoda
|
GOST
CCC
CSA
C-Tick
UL
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
Stupanj onečišćenja
|
2 u sukladnosti sa EN/IEC 60947-4-2
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak to peak (f= 3…13 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
15 gn za 11 ms u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Bez kondenzacije ili kapanja vode u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-3
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-10…40 °C (Bez umanjenja nazivnih vrijednosti)
40…50 °C (S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 2 % po °C)
|
Okolna temperatura zraka za pohranu
|
-25…70 °C u sukladnosti sa EN/IEC 60947-4-2
|
Radna visina
|
<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
> 1000 m s umanjenjem nazivne vrijednosti struje od 2,2 % na dodatnih 100 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,200 cm
|
Paket 1 Dužina
|
17,300 cm
|
Paket 1 Težina
|
535,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Visina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40 cm
|
Paket 2 Težina
|
8,053 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P06
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
112
|
Paket 3 Visina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
74,124 kg
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|