|
|
|
ATS22C14Q
meki upuštač–ATS22–upravljanje 220V-snaga 230V(37kW)/400...440V(75kW)
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Altistart 22
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Uređaj za meki zalet
|
Namjena proizvoda
|
Asinkroni motori
|
Specifična namjena proizvoda
|
Pumpe i ventilatori
|
Naziv komponente
|
ATS22
|
Broj mrežnih faza
|
3 faze
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
230...440 V - 15...10 %
|
Snaga motora kW
|
37 kW 230 V
75 kW 400 V
75 kW 440 V
|
Tvornički postavljena struja
|
131 A
|
Disipirana snaga u W
|
82 W za standardne aplikacije
|
Kategorija namjene
|
AC-53A
|
Vrsta starta
|
Start sa upravljanjem momentom (struja ograničena na 3,5 In)
|
Razred IcL pokretača
|
140 Azakonekcija u napajanju motora za standardne aplikacije
|
IP stupanj zaštite
|
IP00
|
Dodatno
Način sastavljanja
|
Sa radijatorom
|
Dostupna funkcija
|
Unutarnje premošćenje
|
Limiti napona napajanja
|
195…484 V
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Mrežna frekvencija
|
45...66 Hz
|
Konekcija uređaja
|
U motorskom napajanju
Prema stezaljkama trokuta motora
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Potrošnja upravljačkog kruga
|
20 W
|
Broj diskretnih izlaza
|
2
|
Tip diskretnog izlaza
|
Relejni izlazi R1 230 V u radu, alarm, trip, zaustavljen, nije zaustavljen, pokretanje, spreman preklopni (C/O)
Relejni izlazi R2 230 V u radu, alarm, trip, zaustavljen, nije zaustavljen, pokretanje, spreman preklopni (C/O)
|
Minimalna struja isklapanja
|
100 mA 12 V DC Relejni izlazi)
|
Maksimalna struja sklapanja
|
5 A 250 V AC Ohmski 1 Relejni izlazi
5 A 30 V DC Ohmski 1 Relejni izlazi
2 A 250 V AC Induktivan 0,4 20 ms Relejni izlazi
2 A 30 V DC Induktivan 7 ms Relejni izlazi
|
Broj diskretnog ulaza
|
3
|
Vrsta diskretnog ulaza
|
ULI1, LI2, LI3) logika, 5 mA 4.3 kOhm
|
Napon diskretnog ulaza
|
24 V <= 30 V
|
Logika diskretnog ulaza
|
Pozitivna logika LI1, LI2, LI3u Stanju 0:< 5 Vi<= 2 mAu Stanju 1:> 11 V, >= 5 mA
|
Izlazna struja
|
0.4...1 Icl podesivo
|
Ulaz PTC sonde
|
750 Ohm
|
Protokol komunikacijskog priključka
|
Modbus
|
Vrsta konektora
|
1 RJ45
|
Komunikacijska podatkovna veza
|
Serijski
|
Fizičko sučelje
|
RS485 multidrop
|
Stopa prijenosa
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Intalirani uređaj
|
31
|
Vrsta zaštite
|
Kvar faze: Linija
Termalna zaštita: Za motore
Termalna zaštita: Starter
|
Označavanje
|
CE
|
Tip hlađenja
|
Prisiljena konvekcija
|
Pozicija rada
|
Vertikalno +/- 10 stupnja
|
Visina
|
356 mm
|
ŠIrina
|
150 mm
|
Dubina
|
229,5 mm
|
Neto masa proizvoda
|
18 kg
|
Motor power range AC-3
|
30…50 kWkod200…240 V 3 faze
55…100 kWkod380…440 V 3 faze
|
Vrsta motorskog pokretača
|
Uređaj za mekani zalet
|
Okolina
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Provedene i zračene emisije Nibo A u sukladnosti sa IEC 60947-4-2
Prigušeni oscilirajući valovi Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-12
Elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Imunost na električne tranzijente Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Imunost na zračene radio smetnje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Naponski/strujni impuls Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
|
Standardi
|
IEC 60947-4-2
|
Certifikati proizvoda
|
UL
CSA
C-Tick
GOST
CCC
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…200 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
15 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Razina buke
|
56 dB
|
Stupanj onečišćenja
|
Nivo 2 u sukladnosti sa IEC 60664-1
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Bez kondenzacije ili kapanja vode u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-10…40 °C (Bez umanjenja nazivnih vrijednosti)
40…60 °C (s umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 2,2 % po °C)
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-25…70 °C
|
Radna visina
|
<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
> 1000...< 2000 m s umanjenjem nazivne vrijednosti struje od 2,2 % na dodatnih 100 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
25,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
32,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
41,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
13,207 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
P06
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Visina
|
63,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
65,828 kg
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|