Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
ATS22D62S6 fotografija – Schneider- am-elektrik
ATS22D62S6
meki upuštač-ATS22-upravljanje 220V-snaga 230V(15kW)/400...440V(30kW)/500V(37kW)
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Altistart 22
Vrsta proizvoda ili dijela Uređaj za meki zalet
Namjena proizvoda Asinkroni motori
Specifična namjena proizvoda Pumpe i ventilatori
Naziv komponente ATS22
Broj mrežnih faza 3 faze
[Us] nazivni napon napajanja 230...600 V - 15...10 %
Snaga motora kW 15 kW 230 V
30 kW 400 V
30 kW 440 V
37 kW 500 V
Tvornički postavljena struja 52 A
Disipirana snaga u W 59 W za standardne aplikacije
Kategorija namjene AC-53A
Vrsta starta Start sa upravljanjem momentom (struja ograničena na 3,5 In)
Razred IcL pokretača 62 Azakonekcija u napajanju motora za standardne aplikacije
IP stupanj zaštite IP20
Dodatno
Način sastavljanja Sa radijatorom
Dostupna funkcija Unutarnje premošćenje
Limiti napona napajanja 195…660 V
Frekvencija napajanja 50...60 Hz - 10...10 %
Mrežna frekvencija 45...66 Hz
Konekcija uređaja U motorskom napajanju
[Uc] napon upravljačkog kruga 230 V - 15...10 % 50/60 Hz
Potrošnja upravljačkog kruga 20 W
Broj diskretnog izlaza 2
Tip diskretnog izlaza Relejni izlazi R1 230 V u radu, alarm, trip, zaustavljen, nije zaustavljen, pokretanje, spreman preklopni (C/O)
Relejni izlazi R2 230 V u radu, alarm, trip, zaustavljen, nije zaustavljen, pokretanje, spreman preklopni (C/O)
Minimalna struja isklapanja 100 mA 12 V DC Relejni izlazi)
Maksimalna struja sklapanja 5 A 250 V AC Ohmski 1 Relejni izlazi
5 A 30 V DC Ohmski 1 Relejni izlazi
2 A 250 V AC Induktivan 0,4 20 ms Relejni izlazi
2 A 30 V DC Induktivan 7 ms Relejni izlazi
Broj diskretnog ulaza 3
Vrsta diskretnog ulaza ULI1, LI2, LI3) logika, 5 mA 4.3 kOhm
Napon diskretnog ulaza 24 V <= 30 V
Logika diskretnog ulaza Pozitivna logika LI1, LI2, LI3u Stanju 0:< 5 Vi<= 2 mAu Stanju 1:> 11 V, >= 5 mA
Izlazna struja 0.4...1 Icl podesivo
Ulaz PTC sonde 750 Ohm
Protokol komunikacijskog priključka Modbus
Vrsta konektora 1 RJ45
Komunikacijska podatkovna veza Serijski
Fizičko sučelje RS485 multidrop
Stopa prijenosa 4800, 9600 or 19200 bps
Intalirani uređaj 31
Vrsta zaštite Kvar faze: Linija
Termalna zaštita: Za motore
Termalna zaštita: Starter
Označavanje CE
Tip hlađenja Prisiljena konvekcija
Pozicija rada Vertikalno +/- 10 stupnja
Visina 295 mm
ŠIrina 145 mm
Dubina 207 mm
Neto masa proizvoda 12 kg
Motor power range AC-3 30…50 kWkod480…500 V 3 faze
15…25 kWkod200…240 V 3 faze
30…50 kWkod380…440 V 3 faze
Vrsta motorskog pokretača Uređaj za mekani zalet
Okolina
Elektromagnetska kompatibilnost Provedene i zračene emisije Nibo A u sukladnosti sa IEC 60947-4-2
Prigušeni oscilirajući valovi Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-12
Elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Imunost na električne tranzijente Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Imunost na zračene radio smetnje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Naponski/strujni impuls Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Standardi IEC 60947-4-2
Certifikati proizvoda CCC
UL
CSA
GOST
C-Tick
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…200 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce 15 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
Nivo šuma 45 dB
Stupanj onečišćenja Nivo 2 u sukladnosti sa IEC 60664-1
Relativna vlažnost 0…95 % Bez kondenzacije ili kapanja vode u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -10…40 °C (Bez umanjenja nazivnih vrijednosti)
40…60 °C (s umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 2,2 % po °C)
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -25…70 °C
Radna visina <= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
> 1000...< 2000 m s umanjenjem nazivne vrijednosti struje od 2,2 % na dodatnih 100 m
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 30,0 cm
Paket 1 Širina 25,0 cm
Paket 1 Dužina 36,0 cm
Paket 1 Težina 8,35 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 P06
Broj Jedinica u Paketu 2 6
Paket 2 Visina 73,5 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dužina 60,0 cm
Paket 2 Težina 63,958 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months