|
|
|
ATS48C25Q
meki upuštač za asinkroni motor – ATS48 – 233 A – 230..415 V – 55..220 KW
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Altistart 48
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Uređaj za meki zalet
|
Namjena proizvoda
|
Asinkroni motori
|
Specifična namjena proizvoda
|
Za tešku primjenu u industriji i pumpe
|
Skraćeno ime uređaja
|
ATS48
|
Kategorija namjene
|
AC-53A
|
[Us] Nazivni napon napajanja
|
230...415 V - 15...10 %
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Snaga motora kW
|
55 kWkod230 V konekcija u napajanju motora za opasne primjene
75 kWkod230 V konekcija u napajanju motora za standardne aplikacije
110 kWkod230 V konekcija prema stezaljkama trokuta motora za opasne primjene
110 kWkod400 V konekcija u napajanju motora za opasne primjene
132 kWkod230 V konekcija prema stezaljkama trokuta motora za standardne aplikacije
132 kWkod400 V konekcija u napajanju motora za standardne aplikacije
160 kWkod400 V konekcija prema stezaljkama trokuta motora za opasne primjene
220 kWkod400 V konekcija prema stezaljkama trokuta motora za standardne aplikacije
|
Dodatno
Konekcija uređaja
|
Prema stezaljkama trokuta motora
U motorskom napajanju
|
Vrsta zaštite
|
Kvar faze: Linija
Termalna zaštita: Za motore
Termalna zaštita: Starter
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certifikati proizvoda
|
C-Tick
CCC
UL
NOM 117
CSA
DNV
SEPRO
GOST
TCF
|
Označavanje
|
CE
|
Broj diskretnog ulaza
|
5
|
Vrsta diskretnog ulaza
|
PTC, 750 Ohmkod25 °C
USTOP, RUN, LI3, LI4) logika, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Logika diskretnog ulaza
|
Pozitivna logika STOP, RUN, LI3, LI4u Stanju 0:< 5 Vi<= 2 mAu Stanju 1:> 11 V, >= 5 mA
|
Minimalna struja isklapanja
|
10 mAkod6 V DCzaRelejni izlazi
|
Broj diskretnih izlaza
|
2
|
Vrsta diskretnog izlaza
|
(LO1) logički izlaz 0 V Zajednički potencijal (common) podesiv
(LO2) logički izlaz 0 V Zajednički potencijal (common) podesiv
(R1) Relejni izlazi Relej kvara NO
(R2) Relejni izlazi Kraj startnog releja NO
(R3) Relejni izlazi pogonjeno motorom NO
|
Vrsta analognog izlaza
|
Strujni izlaz AO 0-20 mA ili 4-20 mA, impedancija <500 Ohm
|
Protokol komunikacijskog priključka
|
Modbus
|
Vrsta konektora
|
1 RJ45
|
Komunikacijska podatkovna veza
|
Serijski
|
Fizičko sučelje
|
RS485 multidrop
|
Stopa prijenosa
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Dostupna funkcija
|
Vanjska premosnica (opcijski)
|
Pozicija rada
|
Vertikalno +/- 10 stupnja
|
Visina
|
380 mm
|
ŠIrina
|
320 mm
|
Dubina
|
265 mm
|
Neto masa proizvoda
|
18,2 kg
|
Okolina
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Provedene i zračene emisije Nibo A u sukladnosti sa IEC 60947-4-2
Prigušeni oscilirajući valovi Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-12
Elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Imunost na električne tranzijente Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Imunost na zračene radio smetnje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Naponski/strujni impuls Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Bez kondenzacije ili kapanja vode u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-3
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
40…60 °C (S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 2 % po °C)
-10…40 °C (Bez umanjenja nazivnih vrijednosti)
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-25…70 °C
|
Radna visina
|
<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
> 1000...2000 m s umanjenjem nazivne vrijednosti struje od 2,2 % na dodatnih 100 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
42,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
46,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
51,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
21,636 kg
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|