Broj diskretnog ulaza
|
4
|
Broj diskretnih izlaza
|
2
|
Broj analognih ulaza
|
1
|
Broj analognih izlaza
|
1
|
Broj izlaza releja
|
1
|
Fizičko sučelje
|
2 žični RS485
|
Vrsta konektora
|
1 RJ45
|
Stalna izlazna struja
|
7,5 A pri 4 kHz
|
Metoda pristupa
|
Server Modbus serial
|
Izlazna frekvencija frekvencijskog pretvarača
|
0,5…400 Hz
|
Opseg brzine
|
1…20
|
Trajanje uzorkovanja
|
20 ms, tolerancija +/- 1 ms za logički ulaz
10 ms za analogni ulaz
|
Greška linearnosti
|
+/- 0,3 % od maksimalne vrijednosti za analogni ulaz
|
Rezolucija frekvencije
|
Analogni ulaz: konverter A/D, 10 bitova
Prikazna jedinica: 0,1 Hz
|
Vremenska konstanta
|
20 ms +/- 1 ms za promjenu reference
|
Stopa prijenosa
|
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Okvir prijenosa
|
RTU
|
Broj adresa
|
1…247
|
Format datuma
|
8 bitova, configurabilni parni ili neparni paritet
|
Komunikacijski servis
|
Čitanje "input registara" (04) 29 riječi
Zapisivanje jednog registra (06) 29 riječi
Zapisivanje višestrukih registara (16) 27 riječi
Čitanje/pisanje višestrukih registara (23) 4/4 riječi
Čitanje identifikacijske oznake uređaja (43)
|
Vrsta polarizacije
|
Nema impedancije
|
Mogučnost rada u 4 kvadranta
|
Netočno
|
Profil upravljanja asinkronim motorom
|
Bezsenzorno upravljanje vektorom ulančenog magnetskog toka
Kvadratni omjer napon/struja
Omjer napon/frekvencija (V/f)
|
Maksimalna frekvencija izlaza
|
4 kHz
|
Tranzijentni okretni nadmoment
|
150…170 % nominalnog okretnog momenta motora, ovisno o pogonu i tipu motora
|
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja
|
U karakteristika
S karakteristika
Linearna od 0 do 999.9 s
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Podesivo
Već podešeno u tvornici
|
Frekvencija sklapanja
|
2...16 kHz podesivo
4...16 kHz s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
|
Nazivna frekvencija sklapanja
|
4 kHz
|
Kočenje do zaustavljanja
|
Injekcija istosmjerne struje
|
Integrirani kočni chopper
|
Netočno
|
Linijska struja
|
17,8 A 100 V Za teške uvjete rada)
14,9 A 120 V Za teške uvjete rada)
|
Maksimalna ulazna jakost struje
|
14,9 A
|
Maksimalni izlazni napon
|
240 V
|
Prividna snaga
|
3,6 kVA pri 240 V (Za teške uvjete rada)
|
Maksimalna tranzijentna struja
|
11,2 A 60 s Za teške uvjete rada)
12,4 A 2 s Za teške uvjete rada)
|
Mrežna frekvencija
|
50...60 Hz
|
Relazivna simetrična tolerancija frekvecnije mreže
|
5 %
|
Najveća dopuštena struja kratkog spoja sustava Isc
|
1 kA
|
Nazivna struja tereta pri velikom opterečenju
|
7,5 A
|
Disipirana snaga u W
|
Forced cooling 72,0 W
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safetly Limited Speed (SLS)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Brake management (SBC/SBT)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Programmable logic
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM)
|
Netočno
|
Sa sigrunosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP)
|
Netočno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI)
|
Netočno
|
Vrsta zaštite
|
Prenapon linije napajanja
Podnapon linije napajanja
Nastruja između izlaznih faza i zemlje
Zaštita od pregrijavanja
Kratki spoj između faza motora
Protiv gubitka ulazne faze u trofaznom sustavu
Termalna zaštita motora pomoću pogona sa kontinuiranim pračenjem I²t
|
Okretni moment stezanja
|
1,2 N.m
|
Izolacija
|
Električki između napajanja i upravljanja
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
ŠIrina
|
105 mm
|
Visina
|
142 mm
|
Dubina
|
156,2 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1,4 kg
|
Radna visina
|
> 1000...2000 m S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1 % na 100 m
<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
|
Pozicija rada
|
Vertikalno +/- 10 stupnja
|
Certifikati proizvoda
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Označavanje
|
CE
|
Standardi
|
UL 508C
UL 618000-5-1
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
|
Način sastavljanja
|
Sa radijatorom
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa EN/IEC 61000-4-4
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa EN/IEC 61000-4-2
Imunost na provedene smetnje Razina 3 u sukladnosti sa EN/IEC 61000-4-6
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa EN/IEC 61000-4-3
Test imunosti na kratkotrajni strujni udar Razina 3 u sukladnosti sa EN/IEC 61000-4-5
Test imunosti na padove napona i prekide u sukladnosti sa EN/IEC 61000-4-11
|
Klasa okoliša (tijekom rada)
|
Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Class 3S2 prema IEC 60721-3-3
|
Maksimalna akceleracija pod udarom (tijekom rada)
|
150 m/s² pri 11 ms
|
Maksimalna akcelecarija pod vubracijskim stresomm (tijekom rada)
|
10 m/s² pri 13...200 Hz
|
Maksimalno savijanje pod vibracijom (tijekom rada)
|
1.5 mm pri 2...13 Hz
|
Volumen zraka za hlađenje
|
16 m3/h
|
Kategorija prenapona
|
Klasa III
|
Petlja regulacije
|
Podesivi PID regulator
|
Elektromagnetska emisija
|
Odzračene emisije okoliš 1 kategorija C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz ekranizirani kabel za motor
Provedene emisije s integriranim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C1 EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 i 16 kHz ekranizirani kabel za motor <5 m
Provedene emisije s dodatnim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C1 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranizirani kabel za motor <20 m
Provedene emisije s dodatnim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C2 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranizirani kabel za motor <50 m
Provedene emisije s dodatnim EMC filtrom okoliš 2 kategorija C3 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranizirani kabel za motor <50 m
Provedene emisije s integriranim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C2 EN/IEC 61800-3 4...16 kHz ekranizirani kabel za motor <5 m
Provedene emisije s integriranim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C2 EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 i 16 kHz ekranizirani kabel za motor <10 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f = 13…200 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak to peak (f = 3…13 Hz) - kada frekventni pretvarač nije ugrađen na simetričnom DIN nosaču - u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
15 gn za 11 ms u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Bez kondenzacije u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
|
Razina buke
|
45 dB
|
Stupanj zagađenja
|
2
|
Temperatura okolnog zraka tijeom transporta
|
-25…70 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-10…50 °C Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
50…60 °C s umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 2,2 % po °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-25…70 °C
|