Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
ATV12HU22M2TQ fotografija – Schneider- am-elektrik
ATV12HU22M2TQ
frekv.pretvarač promj.brz.ATV12 -2,2kW -3ks-200..240V- 1 faza-s hlad- set 7 kom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Altivar 12
Vrsta proizvoda ili dijela Frekventni pretvarač
Specifična namjena proizvoda Jednostavni stroj
Način montiranja Montiranje kabineta
Protokol komunikacijskog priključka Modbus
Frekvencija napajanja 50/60 Hz +/- 5 %
[Us] nazivni napon napajanja 200...240 V - 15...10 %
Nazivna izlazna struja 10 A
Snaga motora hp 3 hp
Snaga motora kW 2,2 kW
Snaga motora hp 3 hp
EMC filter Integriran
IP stupanj zaštite IP20
Dodatno
Broj diskretnog ulaza 4
Broj diskretnog izlaza 2
Broj analognih ulaza 1
Broj analognih izlaza 1
Broj izlaza releja 1
Fizičko sučelje 2 žični RS485
Vrsta konektora 1 RJ45
Stalna izlazna struja 10 A pri 4 kHz
Metoda pristupa Server Modbus serial
Izlazna frekvencija frekvencijskog pretvarača 0,5…400 Hz
Opseg brzine 1…20
Trajanje uzorkovanja 20 ms, tolerancija +/- 1 ms za logički ulaz
10 ms za analogni ulaz
Greška linearnosti +/- 0,3 % od maksimalne vrijednosti za analogni ulaz
Rezolucija frekvencije Analogni ulaz: konverter A/D, 10 bitova
Prikazna jedinica: 0,1 Hz
Vremenska konstanta 20 ms +/- 1 ms za promjenu reference
Stopa prijenosa 9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
Okvir prijenosa RTU
Broj adresa 1…247
Format datuma 8 bitova, configurabilni parni ili neparni paritet
Komunikacijski servis Čitanje "input registara" (04) 29 riječi
Zapisivanje jednog registra (06) 29 riječi
Zapisivanje višestrukih registara (16) 27 riječi
Čitanje/pisanje višestrukih registara (23) 4/4 riječi
Čitanje identifikacijske oznake uređaja (43)
Vrsta polarizacije Nema impedancije
Mogučnost rada u 4 kvadranta Netočno
Profil upravljanja asinkronim motorom Bezsenzorno upravljanje vektorom ulančenog magnetskog toka
Omjer napon/frekvencija (V/f)
Kvadratni omjer napon/struja
Maksimalna frekvencija izlaza 4 kHz
Tranzijentni okretni nadmoment 150…170 % nominalnog okretnog momenta motora, ovisno o pogonu i tipu motora
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja Linearna od 0 do 999.9 s
U karakteristika
S karakteristika
Kompenzacija klizanja motora Podesivo
Već podešeno u tvornici
Frekvencija sklapanja 2...16 kHz podesivo
4...16 kHz s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
Nazivna frekvencija sklapanja 4 kHz
Kočenje do zaustavljanja Injekcija istosmjerne struje
Integrirani kočni chopper Netočno
Linijska struja 24,0 A 100 V Za teške uvjete rada)
20,2 A 120 V Za teške uvjete rada)
Maksimalna ulazna jakost struje 20,2 A
Maksimalni izlazni napon 240 V
Prividna snaga 4,8 kVA pri 240 V (Za teške uvjete rada)
Maksimalna tranzijentna struja 15,0 A 60 s Za teške uvjete rada)
16,5 A 2 s Za teške uvjete rada)
Mrežna frekvencija 50...60 Hz
Relazivna simetrična tolerancija frekvecnije mreže 5 %
Najveća dopuštena struja kratkog spoja sustava Isc 1 kA
Nazivna struja tereta pri velikom opterečenju 10,0 A
Disipirana snaga u W Forced cooling 93,0 W
Sa sigurnosnom funkcijom Safetly Limited Speed (SLS) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Brake management (SBC/SBT) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Programmable logic Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM) Netočno
Sa sigrunosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI) Netočno
Vrsta zaštite Prenapon linije napajanja
Podnapon linije napajanja
Nastruja između izlaznih faza i zemlje
Zaštita od pregrijavanja
Kratki spoj između faza motora
Protiv gubitka ulazne faze u trofaznom sustavu
Termalna zaštita motora pomoću pogona sa kontinuiranim pračenjem I²t
Okretni moment stezanja 1,2 N.m
Izolacija Električki između napajanja i upravljanja
Količina po setu Set od 7
ŠIrina 105 mm
Visina 130 mm
Dubina 156,2 mm
Neto masa proizvoda 1,4 kg
Okolina
Radna visina > 1000...2000 m S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1 % na 100 m
<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
Pozicija rada Vertikalno +/- 10 stupnja
Certifikati proizvoda NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
Označavanje CE
Standardi UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Način sastavljanja Sa radijatorom
Elektromagnetska kompatibilnost Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Imunost na provedene smetnje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-6
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Test imunosti na kratkotrajni strujni udar Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Test imunosti na padove napona i prekide u sukladnosti sa IEC 61000-4-11
Klasa okoliša (tijekom rada) Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Class 3S2 prema IEC 60721-3-3
Maksimalna akceleracija pod udarom (tijekom rada) 150 m/s² pri 11 ms
Maksimalna akcelecarija pod vubracijskim stresomm (tijekom rada) 10 m/s² pri 13...200 Hz
Maksimalno savijanje pod vibracijom (tijekom rada) 1.5 mm pri 2...13 Hz
Volumen zraka za hlađenje 16 m3/h
Kategorija prenapona Klasa III
Petlja regulacije Podesivi PID regulator
Elektromagnetska emisija Odzračene emisije okoliš 1 kategorija C2 IEC 61800-3 2...16 kHz ekranizirani kabel za motor
Provedene emisije s integriranim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C1 IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 i 16 kHz ekranizirani kabel za motor <5 m
Provedene emisije s dodatnim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C1 IEC 61800-3 4...12 kHz ekranizirani kabel za motor <20 m
Provedene emisije s dodatnim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C2 IEC 61800-3 4...12 kHz ekranizirani kabel za motor <50 m
Provedene emisije s dodatnim EMC filtrom okoliš 2 kategorija C3 IEC 61800-3 4...12 kHz ekranizirani kabel za motor <50 m
Provedene emisije s integriranim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C2 IEC 61800-3 4...16 kHz ekranizirani kabel za motor <5 m
Provedene emisije s integriranim EMC filtrom okoliš 1 kategorija C2 IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 i 16 kHz ekranizirani kabel za motor <10 m
Otpornost na vibracije 1 gn (f = 13…200 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
1.5 mm peak to peak (f = 3…13 Hz) - kada frekventni pretvarač nije ugrađen na simetričnom DIN nosaču - u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce 15 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Bez kondenzacije u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
Nivo šuma 45 dB
Stupanj zagađenja 2
Temperatura okolnog zraka tijeom transporta -25…70 °C
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -10…50 °C Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
50…60 °C s umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 2,2 % po °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -25…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 10,500 cm
Paket 1 Širina 14,200 cm
Paket 1 Dužina 15,700 cm
Paket 1 Težina 1,446 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 7
Paket 2 Visina 20,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dužina 60,000 cm
Paket 2 Težina 12,208 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P06
Broj Jedinica u Paketu 3 42
Paket 3 Visina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dužina 80,000 cm
Paket 3 Težina 85,876 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.