Prividna snaga
|
23,2 kVA 380 V
|
Stalna izlazna struja
|
37 A 380 V
37 A 460 V
|
Maksimalna tranzijentna struja
|
40,7 A za 60 s
|
Izlazna frekvencija frekvencijskog pretvarača
|
0,5…200 Hz
|
Opseg brzine
|
1…10
|
Točnost brzine
|
+/- 10 % nazivno klizanje 0.2 Tn to Tn
|
Lokalna signalizacija
|
Za DC sabirnica energizirana 1 LED (crvena)
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Izolacija
|
Električki između napajanja i upravljanja
|
Tip kabela
|
Bez montažnog pribora 1 IEC kabel 45 °C, bakar 90 °C / XLPE/EPR
Bez montažnog pribora 1 IEC kabel 45 °C, bakar 70 °C / PVC
Sa UL tip 1 priborom 3 kabel UL508 40 °C, bakar 75 °C / PVC
|
Električni priključak
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES stezaljka 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T stezaljka 16 mm² / AWG 4
U / T1, V / T2, W / T3 stezaljka 25 mm² / AWG 3
|
Okretni moment zatezanja
|
0,6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
2,2 N.m, 19,5 lb.in L1/R, L2/S, L3/T)
5,4 N.m, 48 lb.in U / T1, V / T2, W / T3)
|
Napajanje
|
Unutarnje napajanje za referetni potenciometar (1 do 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Unutranje napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 A, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Trajanje uzorkovanja
|
2 ms +/- 0.5 ms F dikretno
2 ms +/- 0.5 ms R dikretno
2 ms +/- 0.5 ms RES dikretno
3,5 ms +/- 0.5 ms VIA analogno
22 ms +/- 0.5 ms VIB analogno
|
Vrijeme odziva
|
FM 2 ms +/- 0.5 ms analogno
FLA, FLC 7 ms +/- 0.5 ms dikretno
FLB, FLC 7 ms +/- 0.5 ms dikretno
RY, RC 7 ms +/- 0.5 ms dikretno
|
Točnost
|
+/- 0.6 % VIA) za temperaturne varijacije od 60 °C
+/- 0.6 % VIB) za temperaturne varijacije od 60 °C
+/- 1 % FM) za temperaturne varijacije od 60 °C
|
Greška linearnosti
|
VIA: +/- 0,15 % of maksimalne vrijednosti za Ulaz
VIB: +/- 0,15 % of maksimalne vrijednosti za Ulaz
FM: +/- 0.2 % za Izlaz
|
Tip analognog izlaza
|
FM naponski, konfigurabilan sklopkama 0...10 V DC 7620 Ohm 10 bitova
FM strujni, konfigurabilan sklopkama 0...20 mA 970 Ohm 10 bitova
|
Tip diskretnog izlaza
|
Konfigurabilna relejna logika FLA, FLC) NO - 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika FLB, FLC) NC - 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika RY, RC) NO - 100000 ciklus/a
|
Minimalna struja isklapanja
|
3 mAkod24 V DCzakonfigurabilna relejna logika
|
Maksimalna struja sklapanja
|
5 A 250 V AC Ohmski cos φ =1 L/R = 0 ms FL, R)
5 A 30 V DC Ohmski cos φ =1 L/R = 0 ms FL, R)
2 A 250 V AC Induktivan cos phi = 0.4 L/R = 7 ms FL, R)
2 A 30 V DC Induktivan cos phi = 0.4 L/R = 7 ms FL, R)
|
Logika diskretnog ulaza
|
F programibilan 24 V DC Level 1 PLC 4700 Ohm
R programibilan 24 V DC Level 1 PLC 4700 Ohm
RES programibilan 24 V DC Level 1 PLC 4700 Ohm
|
Logika diskretnog ulaza
|
Pozitivna logika (izvor) F, R, RES), <= 5 V, >= 11 V
Negativna logika (odvod) F, R, RES), >= 16 V, <= 10 V
|
Dielektrična snaga
|
3535 V DC između stezaljke uzemljenja i stezaljki glavnih kruga
5092 V DC između upravljačkih stezaljki i stezaljki napajanja
|
Otpor izolacije
|
>= 1 MOhm 500 V DC u trajanju od 1 minute
|
Rezolucija frekvencije
|
Prikazna jedinica: 0,1 Hz
Analogni ulaz: 0.024/50 Hz
|
Servis komunikacije
|
Čitanje identifikacijske oznake uređaja (43)
Čitanje" holding registara" (03), maks. 2 riječi
Zapisivanje višestrukih registara (16), maks. 2 riječi
Zapisivanje jednog registra (06)
Monitoring onemogućen
Podešenje vremenske pauze od 0,1 do 100 s
|
Opcijska kartica
|
Komunikacijska karticazaLonWorks
|
Specifična primjena
|
HVAC
|
Broj diskretnog izlaza
|
2
|
Broj analognih ulaza
|
2
|
Vrsta analognog ulaza
|
VIA naponski, konfigurabilan sklopkama: 0...10 V DC 24 V max, impedancija: 30000 Ohm, rezolucija 10 bitova
VIB podesiv napon: 0...10 V DC 24 V max, impedancija: 30000 Ohm, rezolucija 10 bitova
VIB PTC sonda, konfigurabilna: 0…6 sondi, impedancija: 1500 Ohm
VIA strujni, konfigurabilan sklopkama: 0...20 mA, impedancija: 250 Ohm, rezolucija 10 bitova
|
Broj analognih izlaza
|
1
|
Fizičko sučelje
|
2 žični RS485
|
Vrsta konektora
|
1 RJ45
1 otvoreni
|
Stopa prijenosa
|
9600 bps or 19200 bps
|
Okvir prijenosa
|
RTU
|
Broj adresa
|
1…247
|
Format datuma
|
8 bitova, 1 stop bit, neparni, parni ili bez konfigurabilnog pariteta
|
Vrsta polarizacije
|
Nema impedancije
|
Profil upravljanja asinkronim motorom
|
Omjer napon/frekvencija, 5 točaka
Omjer napon/frekvencija, 2 točke
Upravljanje vektorom toka bez senzora, standardno
Omjer napon/struja, automatska kompenzacija IR (U/f + automatski Uo)
Omjer napon/struja, Energy Saving, kvadratni omjer U/f
|
Točnost okretnog momenta
|
+/- 15 %
|
Tranzijentni okretni nadmoment
|
120 % nazivnog momenta motora +/- 10 % za 60 s
|
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja
|
Linearna odvojeno podesiva od 0.01 do 3200 s
Automatski ovisno o teretu
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Nije dostupno u napon/frekvencija omjeru upravljanja motora
Podesivo
Automatski bez obzira na teret
|
Frekvencija sklapanja
|
6...16 kHz podesivo
8...16 kHz s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
|
Nazivna frekvencija sklapanja
|
8 kHz
|
Kočenje do zaustavljanja
|
Injekcija istosmjerne struje
|
Mrežna frekvencija
|
47.5...63 Hz
|
Najveća dopuštena struja kratkog spoja sustava Isc
|
22 kA
|
Vrsta zaštite
|
Zaštita od pregrijavanja: pogon
Stupanj toplinske snage: pogon
Kratki spoj između faza motora: pogon
Prekidanje ulazne faze: pogon
Nastruja između izlaznih faza i zemlje: pogon
Prenaponi na DC sabirnici: pogon
Prekidanje na upravljačkom krugu: pogon
Protiv prelaženja ograničenja brzine: pogon
Prenapon i podnapon linije napajanja: pogon
Podnapon linije napajanja: pogon
Protiv gubitka ulazne faze: pogon
Termalna zaštita: Za motore
Prekid faze motora: Za motore
Sa PTC sondama: Za motore
|
ŠIrina
|
310 mm
|
Visina
|
665 mm
|
Dubina
|
315 mm
|
Neto masa proizvoda
|
45 kg
|
Stupanj onečišćenja
|
2 u sukladnosti sa IEC 61800-5-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP55 u sukladnosti sa IEC 61800-5-1
IP55 u sukladnosti sa IEC 60529
|
Otpornost na vibracije
|
1.5 mm (f= 3…13 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-8
|
Otpornost na udarce
|
15 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Karakteristike okoliša
|
Klase 3C1 u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
Klase 3S2 u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
|
Nivo šuma
|
60,2 dB u sukladnosti sa 86/188/EEC
|
Radna visina
|
1000...3000 m ograničeno do 2000m za TN mreže kod kojih je uzemljena jedna od faza S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1 % na 100 m
<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Bez kondenzacije u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-10…40 °C (Bez umanjenja nazivnih vrijednosti)
40…50 °C (s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti)
|
Pozicija rada
|
Vertikalno +/- 10 stupnja
|
Certifikati proizvoda
|
UL
NOM 117
CSA
C-Tick
|
Označavanje
|
CE
|
Standardi
|
IEC 61800-3 environments 2 category C3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 environments 2 category C1
IEC 61800-3 environments 1 category C2
EN 55011 group 1 class B
IEC 61800-3 environments 1 category C2
IEC 61800-3 environments 2 category C2
EN 61800-3 kategorija C1
IEC 61800-3 environments 1 category C3
IEC 61800-3 environments 1 category C1
IEC 61800-3 environments 2 category C3
IEC 61800-3 environments 1 category C3
IEC 61800-3 environments 1 category C1
IEC 61800-3 environments 2 category C1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 category C1
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 environments 2 category C2
|
Način sastavljanja
|
Sa radijatorom
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs test imunosti na strujni udar Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Test imunosti na provedene radio frekvencije Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-6
Test imunosti na padove napona i prekide u sukladnosti sa IEC 61000-4-11
|
Petlja regulacije
|
Podesivi PI regulator
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-25…70 °C
|