|
|
|
ATV312HU55N4
Frekv.pretvarač promj.brzine ATV312–5,5 kW–15 kVA–232 W–380..500 V– 3–faz.nap.
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije TRA 22, 2021
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Altivar 312
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Frekventni pretvarač
|
Namjena proizvoda
|
Asinkroni motori
|
Specifična namjena proizvoda
|
Jednostavni stroj
|
Način sastavljanja
|
Sa radijatorom
|
Naziv komponente
|
ATV312
|
Snaga motora kW
|
5,5 kW
|
Snaga motora hp
|
7,5 hp
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
380...500 V - 15...10 %
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Broj mrežnih faza
|
3 faze
|
Linijska struja
|
21,9 A 380 V, Isc = 22 kA
16,5 A 500 V
|
EMC filter
|
Integriran
|
Prividna snaga
|
15 kVA
|
Maksimalna tranzijentna struja
|
21,5 A za 60 s
|
Disipirana snaga u W
|
232 W pri nominalnom teretu
|
Opseg brzine
|
1…50
|
Profil upravljanja asinkronim motorom
|
Tvorničko podešenje: konstantni moment
Sensorless flux vector control with PWM type motor control signal
|
Električni priključak
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 stezaljka 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- stezaljka 16 mm² AWG 6
|
Napajanje
|
Unutranje napajanje za logičke ulaze 19...30 V 100 mA zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Unutranje napajanje za referentni potenciometar (2,2 do 10 kOhm) 10...10.8 V 10 mA zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Protokol komunikacijskog priključka
|
Modbus
CANopen
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 na gornjem dijelu bez pokrovne ploče
IP21 na priključnim stezaljkama
IP31 na gornjem dijelu
IP41 na gornjem dijelu
|
Opcijska kartica
|
Komunikacijska karticazaCANopen daisy chain
Komunikacijska karticazaDeviceNet
Komunikacijska karticazaFipio
Komunikacijska karticazaModbus TCP
Komunikacijska karticazaProfibus DP
|
Dodatno
Limiti napona napajanja
|
323…550 V
|
Najveća dopuštena struja kratkog spoja sustava Isc
|
22 kA
|
Stalna izlazna struja
|
14,3 A 4 kHz
|
Izlazna frekvencija
|
0…500 Hz
|
Nazivna frekvencija sklapanja
|
4 kHz
|
Frekvencija sklapanja
|
2...16 kHz podesivo
|
Tranzijentni okretni nadmoment
|
170…200 % nazivnog momenta motora
|
Okretni moment kočenja
|
150 % 60 s s kočnim otpornikom
100 % trajno s kočnim otpornikom
150 % bez kočnog otpornika
|
Petlja regulacije
|
Frekvencijski PI regulator
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Automatski bez obzira na teret
Podesivo
Mogučnost potiskivanja
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Okretni moment zatezanja
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- 2,5 N.m
|
Izolacija
|
Električki između napajanja i upravljanja
|
Broj analognih ulaza
|
3
|
Tip analognog ulaza
|
AI1 podesiv napon 0...10 V 30 V max 30000 Ohm
AI2 podesiv napon +/- 10 V 30 V max 30000 Ohm
AI3 podesiva struja 0...20 mA 250 Ohm
|
Trajanje uzorkovanja
|
AI1, AI2, AI3 8 ms analogno
LI1...LI6 4 ms dikretno
|
Vrijeme odziva
|
AOV, AOC 8 ms analogno
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms dikretno
|
Greška linearnosti
|
+/- 0.2 % Izlaz
|
Broj analognih izlaza
|
1
|
Tip analognog izlaza
|
AOC strujni, konfigurabilan 0...20 mA 800 Ohm 8 bitova
AOV naponski, konfigurabilan 0...10 V 470 Ohm 8 bitova
|
Logika diskretnog ulaza
|
Logički ulaz neožičen LI1...LI4), < 13 V
Negativna logika (izvor) LI1...LI6), > 19 V
Pozitivna logika (izvor) LI1...LI6), < 5 V, > 11 V
|
Broj diskretnih izlaza
|
2
|
Tip diskretnog izlaza
|
Konfigurabilna relejna logika R1A, R1B, R1C) 1 NO + 1 NC - 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R2A, R2B) NC - 100000 ciklus/a
|
Minimalna struja isklapanja
|
R1-R2 10 mA 5 V DC
|
Maksimalna struja sklapanja
|
R1-R2 2 A 250 V AC Induktivan, cos phi = 0,4 7 ms
R1-R2 2 A 30 V DC Induktivan, cos phi = 0,4 7 ms
R1-R2 5 A 250 V AC Ohmski, cos phi = 1 0 ms
R1-R2 5 A 30 V DC Ohmski, cos phi = 1 0 ms
|
Broj diskretnog ulaza
|
6
|
Logika diskretnog ulaza
|
LI1...LI6) programibilan 24 V, 0…100 mA PLC 3500 Ohm
|
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja
|
Linearna odvojeno podesiva od 0.1 do 999.9 s
S, U ili prilagođena karakteristika
|
Kočenje do zaustavljanja
|
Injekcija istosmjerne struje
|
Vrsta zaštite
|
Prekidanje ulazne faze: pogon
Prenapon linije napajanja i podnapon zaštitnih krugova: pogon
Zaštita funkcija gubitka faze linije napajanja, za trofazna napajanja: pogon
Prekidi faze motora: pogon
Prekomjerna struja između izlaznih faza i zemlje (pri uključivanju samo): pogon
Zaštita od pregrijavanja: pogon
Kratki spoj između faza motora: pogon
Termalna zaštita: Za motore
|
Otpor izolacije
|
>= 500 mOhm 500 V DC u trajanju od 1 minute
|
Lokalna signalizacija
|
Za napon pogona 1 LED (crvena)
Za CANopen satus sabirnice četiri 7-segmentne prikazne jedinice
|
Vremenska konstanta
|
5 ms za promjenu reference
|
Rezolucija frekvencije
|
Analogni ulaz: 0.1...100 Hz
Prikazna jedinica: 0,1 Hz
|
Tip priključka
|
1 RJ45 Modbus/CANopen
|
Fizičko sučelje
|
RS485 multidrop serijska veza
|
Okvir prijenosa
|
RTU
|
Stopa prijenosa
|
10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ili 1 Mbps za CANopen
4800, 9600 or 19200 bps za Modbus
|
Broj adresa
|
1…127 za CANopen
1…247 za Modbus
|
Broj pogona
|
127 CANopen
31 Modbus
|
Označavanje
|
CE
|
Pozicija rada
|
Vertikalno +/- 10 stupnja
|
Vanjski dijametar
|
442 x 239 x 192 mm
300 x 210 x 170 mm
232 x 180 x 170 mm
402 x 239 x 192 mm
|
Visina
|
232 mm
|
ŠIrina
|
180 mm
|
Dubina
|
172 mm
|
Neto masa proizvoda
|
6,5 kg
|
Okolina
Dielektrična snaga
|
2410 V DC između stezaljke uzemljenja i stezaljki glavnih kruga
3400 V AC između upravljačkih stezaljki i stezaljki napajanja
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
1,2/50 µs - 8/20 µs test imunosti na strujni udar Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
|
Standardi
|
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Certifikati proizvoda
|
GOST
DNV
NOM
UL
CSA
C-Tick
|
Stupanj zagađenja
|
2
|
Zaštitna obrada
|
TC
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 3…13 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
15 gn za 11 ms u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Bez kondenzacije u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-25…70 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-10…50 °C Bez umanjenja nazivnih vrijednosti (s zaštitnim pokrovom na vrhu frekventnog pretvarača)
-10…60 °C s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti (bez zaštitnog pokrova na vrhu frekventnog pretvarača)
|
Radna visina
|
<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
1000...3000 m S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1 % na 100 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
22,476 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,31 cm
|
Paket 1 Dužina
|
29,892 cm
|
Paket 1 Težina
|
6,02 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S04
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Visina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dužina
|
60 cm
|
Paket 2 Težina
|
13,171 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
PAL
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
18
|
Paket 3 Visina
|
77 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dužina
|
80 cm
|
Paket 3 Težina
|
115,2 kg
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
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|