|
|
|
ATV61HC11Y
frekv.pretvarač promj.brzine ATV61 – 110 kW / 690 V – 125 KS / 575 V – IP20
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije OŽU 13, 2024
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Altivar 61
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Frekventni pretvarač
|
Specifična namjena proizvoda
|
Crpni i ventilacijski stroj
|
Naziv komponente
|
ATV61
|
Snaga motora kW
|
110 kW, 3 faze pri 690 V
90 kW, 3 faze pri 500 V
|
Snaga motora hp
|
125 hp, 3 faze pri 575 V
|
"[Us] nazivni napon napajanja"
|
500...690 V - 15...10 %
|
"broj faza mreže"
|
3 faze
|
Linijska struja
|
113 A 600 V 3 faze 90 kW / 125 hp
117 A 690 V 3 faze 90 kW / 125 hp
128 A 500 V 3 faze 90 kW / 125 hp
|
EMC filter
|
Nivo 3 EMC filter
|
Način sastavljanja
|
Sa radijatorom
|
Maximum prospective line Isc
|
22 kA 3 faze
|
Maksimalna tranzijentna struja
|
163,2 A 60 s, 3 faze
|
Nazivna frekvencija sklapanja
|
2,5 kHz
|
Frekvencija sklapanja
|
2.5...4.9 kHz podesivo
2.5...4.9 kHz s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
|
"profil upravljanja asinkronim motorom"
|
Upravljanje vektorom toka bez senzora, standardno
Omjer napon/struja, Energy Saving, kvadratni omjer U/f
Omjer napon/frekvencija, 2 točke
Omjer napon/frekvencija, 5 točaka
|
Kontrolni profil sinkronog motora
|
Upravljanje vektora bez senzora, standardno
|
Protokol komunikacijskog priključka
|
CANopen
Modbus
|
Vrsta polarizacije
|
Nema impedancije za Modbus
|
Opcijska kartica
|
Komunikacijska karticazaAPOGEE FLN
Komunikacijska karticazaBACnet
Komunikacijska karticazaCC-Link
Kontrole unutar pogramibilne kartice
Komunikacijska karticazaDeviceNet
Komunikacijska karticazaEthernet IP
Komunikacijska karticazaFipio
I/O ekstenzijska kartica
Komunikacijska karticazaInterbus-S
Komunikacijska karticazaLonWorks
Komunikacijska karticazaMETASYS N2
Komunikacijska karticazaModbus Plus
Komunikacijska karticazaModbus TCP
Komunikacijska karticazaModbus/Uni-Telway
Kartica za više pumpi
Komunikacijska karticazaProfibus DP
Komunikacijska karticazaProfibus DP V1
|
Dodatno
Namjena proizvoda
|
Asinkroni motori
Sinkroni motor
|
"limiti napona napajanja"
|
425…759 V
|
"frekvencija napajanja"
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Ograničena frekvencija napajanja
|
47.5...63 Hz
|
Stalna izlazna struja
|
125 A pri 2,5 kHz, 575 V - 3 faze
125 A pri 2,5 kHz, 690 V - 3 faze
136 A pri 2,5 kHz, 500 V - 3 faze
|
Izlazna frekvencija
|
0,1…500 Hz
|
Opseg brzine
|
1…100 u radu s otvorenom petljom, bez povratne veze po brzini
|
Točnost brzine
|
+/- 10 % nazivno klizanje 0.2 Tn to Tn bez povratne veze po brzini
|
Točnos okretnog momenta
|
+/- 15 % u radu s otvorenom petljom, bez povratne veze po brzini
|
Tranzijentni okretni nadmoment
|
130 % nazivnog momenta motora +/- 10 % za 60 s
|
Okretni moment kočenja
|
<= 125 % s kočnim otpornikom
30 % bez kočnog otpornika
|
Petlja regulacije
|
Frekvencijski PI regulator
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Može se suzbiti
Automatski bez obzira na teret
Nije dostupno u napon/frekvencija omjeru (2 i 5 točkama)
Podesivo
|
Dijagnostika
|
Za napon pogona 1 LED (crvena)
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
"izolacija"
|
Između napajanja i upravljačkih stezaljki
|
"tip kabela"
|
Sa IP21 ili sa IP31 priborom 3 IEC kabel 40 °C, bakar 70 °C / PVC
Sa UL tip 1 priborom 3 kabel UL508 40 °C, bakar 75 °C / PVC
Bez montažnog pribora 1 IEC kabel 45 °C, bakar 70 °C / PVC
Bez montažnog pribora 1 IEC kabel 45 °C, bakar 90 °C / XLPE/EPR
|
Električni priključak
|
Stezaljka 2.5 mm² / AWG 14 AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Stezaljka 2 x 120 mm² / 2 x 250 kcmil L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
Stezaljka 120 mm² / 250 kcmil PA, PB)
Stezaljka 2 x 120 mm² / 2 x 250 kcmil PC/-, PA/+)
|
Okretni moment zatezanja
|
0,6 N.m AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
24 N.m, 212 lb.in L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
24 N.m, 212 lb.in PA, PB)
24 N.m, 212 lb.in PC/-, PA/+)
|
Napajanje
|
Unutarnje napajanje za referetni potenciometar (1 do 10 kOhm) 10.5 V DC, +/- 5 %, <10 mA zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Unutranje napajanje 24 V DC 21…27 V), <200 mA zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Vanjsko napajanje 24 V DC 19…30 V)
|
Broj analognih ulaza
|
2
|
Vrsta analognog ulaza
|
AI1-/Al1+ naponski, bipolarni diferencijalni: +/- 10 V DC 24 V max, rezolucija 11bitova + predznak
AI2 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedancija: 242 Ohm, rezolucija 11 bitova
AI2 softverski podesiv napon: 0...10 V DC 24 V max, impedancija: 30000 Ohm, rezolucija 11 bitova
|
"trajanje uzorkovanja"
|
2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analogni ulaz
2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analogni ulaz
2 ms +/- 0.5 ms (AO1) - analogni izlaz
2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - Diskretni ulaz
2 ms +/- 0.5 ms (LI6)ako je konfiguriran kao logički ulaz - Diskretni ulaz
|
"točnost"
|
+/- 0.6 % AI1-/Al1+) za temperaturne varijacije od 60 °C
+/- 0.6 % AI2) za temperaturne varijacije od 60 °C
+/- 1 % AO1) za temperaturne varijacije od 60 °C
|
Greška linearnosti
|
+/- 0,15 % of maksimalne vrijednosti AI1-/Al1+)
+/- 0,15 % of maksimalne vrijednosti AI2)
+/- 0.2 % AO1)
|
Broj analognih izlaza
|
1
|
Tip analognog izlaza
|
AO1 softverski podesiva struja 0...20 mA 500 Ohm 10 bitova
AO1 softverski podesivi napon 0...10 V DC 470 Ohm 10 bitova
AO1 logički, softversko-konfigurabilni 10 V, 20 mA
|
Broj diskretnih izlaza
|
2
|
Tip diskretnog izlaza
|
Konfigurabilna relejna logika R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R2A, R2B) NO - 100000 ciklus/a
|
"vrijeme odziva"
|
<=100 ms u STO (sigurnosni isključni moment)
R1A, R1B, R1C <= 7 ms +/- 0.5 ms
R2A, R2B <= 7 ms +/- 0.5 ms
|
Minimalna struja isklapanja
|
3 mAkod24 V DCzakonfigurabilna relejna logika
|
Maksimalna struja sklapanja
|
R1, R2 2 A 250 V AC Induktivan, cos phi = 0,4 7 ms
R1, R2 2 A 30 V DC Induktivan, cos phi = 0,4 7 ms
R1, R2 5 A 250 V AC Ohmski, cos phi = 1 0 ms
R1, R2 5 A 30 V DC Ohmski, cos phi = 1 0 ms
|
Broj diskretnog ulaza
|
7
|
Logika diskretnog ulaza
|
Programibilan LI1...LI5) 24 V DC <= 30 V)Level 1 PLC - 3500 Ohm
Sklopno podesiv LI6) 24 V DC <= 30 V)Level 1 PLC - 3500 Ohm
Sklopno podesiva PTC sonda LI6)0…6 - 1500 Ohm
Sigurnosni ulaz PWR) 24 V DC <= 30 V) - 1500 Ohm
|
Logika diskretnog ulaza
|
Negativna logika (odvod) LI1...LI5), > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (izvor) LI1...LI5), < 5 V, > 11 V
Negativna logika (odvod) LI6)ako je konfiguriran kao logički ulaz, > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (izvor) LI6)ako je konfiguriran kao logički ulaz, < 5 V, > 11 V
|
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja
|
Automatska prilagodba rampe ako je premašena prekidna moć, pomoću otpornika
Linearna odvojeno podesiva od 0.01 do 9000 s
S, U ili prilagođena karakteristika
|
Kočenje do zaustavljanja
|
Injekcija istosmjerne struje
|
Vrsta zaštite
|
Protiv prelaženja ograničenja brzine: pogon
Protiv gubitka ulazne faze: pogon
Prekidanje na upravljačkom krugu: pogon
Prekidanje ulazne faze: pogon
Prenapon linije napajanja: pogon
Podnapon linije napajanja: pogon
Nastruja između izlaznih faza i zemlje: pogon
Zaštita od pregrijavanja: pogon
Prenaponi na DC sabirnici: pogon
Odstranjivanje napajanja: pogon
Kratki spoj između faza motora: pogon
Termalna zaštita: pogon
Prekid faze motora: Za motore
Odstranjivanje napajanja: Za motore
Termalna zaštita: Za motore
|
Otpor izolacije
|
> 1 mOhm 500 V DC prema masi u trajanju od 1 minute
|
Rezolucija frekvencije
|
Analogni ulaz: 0.024/50 Hz
Prikazna jedinica: 0,1 Hz
|
Tip priključka
|
1 RJ45 (na prednjoj strani) za Modbus
1 RJ45 (na stezaljci) za Modbus
Muški SUB-D 9 na RJ45 za CANopen
|
Fizička smetnja
|
2 žični RS485 za Modbus
|
Okvir prijenosa
|
RTU za Modbus
|
Stopa prijenosa
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps za Modbus na stezaljci
9600 bps, 19200 bps za Modbus na prednjoj strani
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps za CANopen
|
Promat datuma
|
8 bitova, 1 stop bit, parni paritet Modbus na prednjoj strani
8 bitova, neparni ili nekonfigurabilni paritet Modbus na stezaljci
|
Broj adresa
|
1…127 za CANopen
1…247 za Modbus
|
Metoda pristupa
|
Slave CANopen
|
Označavanje
|
CE
|
Pozicija rada
|
Vertikalno +/- 10 stupnja
|
Neto masa proizvoda
|
102 kg
|
ŠIrina
|
340 mm
|
Visina
|
1190 mm
|
Dubina
|
377 mm
|
Okolina
Nivo šuma
|
77 dB u sukladnosti sa 86/188/EEC
|
Dielektrična snaga
|
3110 V DC između stezaljke uzemljenja i stezaljki glavnih kruga
5345 V DC između upravljačkih stezaljki i stezaljki napajanja
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Test imunosti na provedene radio frekvencije Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-6
Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Test imunosti na padove napona i prekide u sukladnosti sa IEC 61000-4-11
|
Standardi
|
EN 55011 class A group 2
EN 61800-3 environments 2 category C3
EN 61800-3 environments 1 category C3
EN/IEC 61800-5-1
UL tip 1
EN/IEC 61800-3
IEC 60721-3-3 class 3C2
|
Certifikati proizvoda
|
NOM 117
CSA
DNV
C-Tick
GOST
UL
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa EN/IEC 61800-5-1
3 u sukladnosti sa UL 840
|
"IP stupanj zaštite"
|
IP41 na gornjem dijelu u sukladnosti sa EN/IEC 60529
IP41 na gornjem dijelu u sukladnosti sa EN/IEC 61800-5-1
IP54 na donjem dijelu u sukladnosti sa EN/IEC 60529
IP54 na donjem dijelu u sukladnosti sa EN/IEC 61800-5-1
IP00 u sukladnosti sa EN/IEC 60529
IP00 u sukladnosti sa EN/IEC 61800-5-1
IP30 na bočnim dijelovima u sukladnosti sa EN/IEC 60529
IP30 na bočnim dijelovima u sukladnosti sa EN/IEC 61800-5-1
IP30 na prednjem panelu u sukladnosti sa EN/IEC 60529
IP30 na prednjem panelu u sukladnosti sa EN/IEC 61800-5-1
|
Otpornost na vibracije
|
0.6 gn (f= 10…200 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak to peak (f= 3…10 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
7 gn za 11 ms u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Bez kondenzacije u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-10…45 °C (Bez umanjenja nazivnih vrijednosti)
45…60 °C (s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti)
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-25…70 °C
|
Radna visina
|
<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
1000...2260 m S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1 % na 100 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
54,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
43,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
123,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
115,0 kg
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|