|
|
|
ATV630D30M3
frekventni pretvarač ATV630 - 30kW/40HP - 200...240V - IP21/UL tip 1
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije SIJ 22, 2024
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Altivar Process ATV600
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Frekventni pretvarač
|
Specifična namjena proizvoda
|
Proces i komunalne usluge
|
Skraćeno ime uređaja
|
ATV630
|
Varijanta
|
Standardna verzija
|
Namjena proizvoda
|
Asinkroni motori
Sinkroni motor
|
EMC filter
|
Bez EMC filtera
|
IP stupanj zaštite
|
IP21 u sukladnosti sa IEC 61800-5-1
IP21 u sukladnosti sa IEC 60529
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
200...240 V
|
Stupanj zaštite
|
UL tip 1 UL 508C
|
Tip hlađenja
|
Prisiljena konvekcija
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
200...240 V - 15...10 %
|
Snaga motora kW
|
30 kW Za normalne uvjete rada)
22 kW Za teške uvjete rada)
|
Snaga motora hp
|
40 hp Za normalne uvjete rada
30 hp Za teške uvjete rada
|
Linijska struja
|
104,7 A pri 200 V (Za normalne uvjete rada)
88,6 A pri 240 V (Za normalne uvjete rada)
78,3 A pri 200 V (Za teške uvjete rada)
67,1 A pri 240 V (Za teške uvjete rada)
|
Najveća dopuštena struja kratkog spoja sustava Isc
|
50 kA
|
Prividna snaga
|
36,8 kVA pri 240 V (Za normalne uvjete rada)
27,9 kVA pri 240 V (Za teške uvjete rada)
|
Stalna izlazna struja
|
123 A pri 2,5 kHz za Za normalne uvjete rada
92,6 A pri 2,5 kHz za Za teške uvjete rada
|
Profil upravljanja asinkronim motorom
|
Standardni konstantni moment okretaja
Način optimiziranog momenta
Standardni promjenjivi moment okretaja
|
Kontrolni profil sinkronog motora
|
Motor sa permanentnim magnetom
Sinkroni reluktantni motor
|
Izlazna frekvencija frekvencijskog pretvarača
|
0,1…500 Hz
|
Nazivna frekvencija sklapanja
|
2,5 kHz
|
Frekvencija sklapanja
|
2.5...8 kHz s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
2...8 kHz podesivo
|
Zaštitna funkcij
|
STO (sigurnosni isključni moment) SIL 3
|
Logika diskretnog ulaza
|
16 podešenih brzina
|
Protokol komunikacijskog priključka
|
Modbus serial
Ethernet
Modbus TCP
|
Opcijska kartica
|
Utor A: Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Utor A: Komunikacijski modul, Profinet
Utor A: Komunikacijski modul, DeviceNet
Utor A: Komunikacijski modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Utor A: Komunikacijski modul, CANopen daisy chain RJ45
Utor A: Komunikacijski modul, CANopen SUB-D 9
Utor A: Komunikacijski modul, CANopen vijačne stezaljke
Utor A/utor B: digitalni i analogni I/O ekstenzijski modul
Utor A/utor B: ekstenzijski modul izlaznog releja
Utor A: Komunikacijski modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacijski modul, BACnet MS/TP
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
|
Dodatno
Način montiranja
|
Montiranje na zid
|
Maksimalna tranzijentna struja
|
135,3 A 60 s Za normalne uvjete rada)
138,9 A 60 s Za teške uvjete rada)
|
Broj mrežnih faza
|
3 faze
|
Broj diskretnih izlaza
|
0
|
Tip diskretnog izlaza
|
Relejni izlazi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izlazi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izlazi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izlazi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izlazi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izlazi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Dopušteno trenutno strujno pojačanje
|
1.1 x In 60 s Za normalne uvjete rada)
1.5 x In 60 s Za teške uvjete rada)
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Podesivo
Nije dostupno u zakonu motoru s permanentnim magnetom
Automatski bez obzira na teret
Može se suzbiti
|
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja
|
Linearna odvojeno podesiva od 0.01...9999 s
|
Fizičko sučelje
|
Ethernet
2 žični RS485
|
Kočenje do zaustavljanja
|
Injekcija istosmjerne struje
|
Vrsta zaštite
|
Termalna zaštita: Za motore
Safe torque off (STO): Za motore
Prekid faze motora: Za motore
Termalna zaštita: pogon
Safe torque off (STO): pogon
Pregrijavanje: pogon
Nastruja između izlaznih faza i zemlje: pogon
Preopterečenje izlaznog napona: pogon
Zaštita od kratkog spoja: pogon
Prekid faze motora: pogon
Prenaponi na DC sabirnici: pogon
Prenapon linije napajanja: pogon
Podnapon linije napajanja: pogon
Gubitak faze linije napajanja: pogon
Pretjerana brzina: pogon
Prekidanje na upravljačkom krugu: pogon
|
Stopa prijenosa
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
Rezolucija frekvencije
|
Prikazna jedinica: 0,1 Hz
Analogni ulaz: 0,012/50 Hz
|
Okvir prijenosa
|
RTU
|
Električni priključak
|
Upravljanje procesom izmjenjive stezaljke sa vijkom 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
Linijska strana vijčana stezaljka 70...120 mm² AWG 1/0...250 kcmil
Za motore vijčana stezaljka 70...120 mm² AWG 2/0...250 kcmil
|
Tip priključka
|
RJ45 (na daljinskom grafičkom terminalu) za Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (na daljinskom grafičkom terminalu) za Modbus serial
|
Format datuma
|
8 bitova, configurabilni parni ili neparni paritet
|
Vrsta polarizacije
|
Nema impedancije
|
Način izmjene
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
|
Broj adresa
|
1…247 za Modbus serial
|
Metoda pristupa
|
Slave Modbus TCP
|
Napajanje
|
Vanjsko napajanje za digitalne ulaze: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Unutarnje napajanje za referetni potenciometar (1 do 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Unutarnje napajanje za digitalne ulaze i STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Lokalna signalizacija
|
Za lokalna dijagnostika 3 LEDice
Za status ugrađene komunikacije 3 LEDice (dualna boja)
Za satus modula komunikacije 4 LED-ice (dualna boja)
Za Prisutnost napona 1 LED (crvena)
|
ŠIrina
|
290 mm
|
Visina
|
922 mm
|
Dubina
|
323 mm
|
Neto masa proizvoda
|
56,6 kg
|
Broj analognih ulaza
|
3
|
Vrsta analognog ulaza
|
AI1, AI2, AI3 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedancija: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI1, AI2, AI3 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedancija: 250 Ohm, rezolucija 12 bitova
AI2 Naponski analogni ulaz: - 10...10 V DC, impedancija: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
|
Broj diskretnog ulaza
|
8
|
Logika diskretnog ulaza
|
DI7, DI8 programibilan kao pulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Kompatibilnost ulaza
|
DI1...DI6: Diskretni ulaz Level 1 PLC u sukladnosti sa IEC 61131-2
DI5, DI6: Diskretni ulaz Level 1 PLC u sukladnosti sa IEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni ulaz Level 1 PLC u sukladnosti sa IEC 61131-2
|
Logika diskretnog ulaza
|
Pozitivna logika (izvor) DI1...DI8), < 5 V, > 11 V
Negativna logika (odvod) DI1...DI8), > 16 V, < 10 V
|
Broj analognih izlaza
|
2
|
Tip analognog izlaza
|
Softverski podesivi napon AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedancija 470 Ohm, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja AQ1, AQ2: 0...20 mA, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja DQ-, DQ+: 30 V DC
Softverski podesiva struja DQ-, DQ+: 100 mA
|
Trajanje uzorkovanja
|
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - Diskretni ulaz
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - Diskretni ulaz
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogni ulaz
10 ms +/- 1 ms (AO1) - analogni izlaz
|
Točnost
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 za temperaturne varijacije od 60 °C analogni ulaz
+/- 1 % AO1, AO2 za temperaturne varijacije od 60 °C analogni izlaz
|
Greška linearnosti
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % of maksimalne vrijednosti za analogni ulaz
AO1, AO2: +/- 0.2 % za analogni izlaz
|
Broj izlaza releja
|
3
|
Vrsta izlaza releja
|
Konfigurabilna relejna logika R1: Relej kvara NO/NC električna izdržljivost 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R2: Relej sekvence NO električna izdržljivost 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R3: Relej sekvence NO električna izdržljivost 100000 ciklus/a
|
Vrijeme osvježavanja
|
Relejni izlaz (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Minimalna struja isklapanja
|
Relejni izlaz R1, R2, R3: 5 mA pri 24 V DC
|
Maksimalna struja sklapanja
|
Relejni izlaz R1, R2, R3 na Ohmski teret, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R1, R2, R3 na Ohmski teret, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Relejni izlaz R1, R2, R3 na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R1, R2, R3 na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 30 V DC
|
Izolacija
|
Između napajanja i upravljačkih stezaljki
|
Maksimalna frekvencija izlaza
|
500 kHz
|
Maksimalna ulazna jakost struje
|
104,7 A
|
"diskretno i procesna proizvodnja"
|
Građevina - HVAC cenztifugalni kompresor
Procesiranje hrane i pića ostale aplikacije
Vađenje minerala i metala ventilator
Vađenje minerala i metala pumpa
Nafta i plin ventilator
Voda i otpadna voda ostale aplikacije
Građevina - HVAC kompresor vijka
Procesiranje hrane i pića pumpa
Procesiranje hrane i pića ventilator
Procesiranje hrane i pića automatizacija
Nafta i plin električna potpona crpka (ESP)
Nafta i plin pumpa za injekciju vode
Nafta i plin crpke zrakopolvnog goriva
Nafta i plin kompresor za rafinerije
Voda i otpadna voda cebtrifugalna crpka
Voda i otpadna voda pumpa pozitivnog pomaka
Voda i otpadna voda električna potpona crpka (ESP)
Voda i otpadna voda pump vijka
Voda i otpadna voda zubčasti kompresor
Voda i otpadna voda kompresor vijka
Voda i otpadna voda cenztifugalni kompresor
Voda i otpadna voda ventilator
Voda i otpadna voda transportana vrpca
Voda i otpadna voda mješač
|
"opseg snage"
|
30…50 kWkod200…240 V 3 faze
|
Količina po setu
|
1
|
Ugradnja razdjelnika
|
Ugrađeno na zid
|
Okolina
Otpor izolacije
|
> 1 MOhm 500 V DC prema masi u trajanju od 1 minute
|
Nivo šuma
|
62,4 dB u sukladnosti sa 86/188/EEC
|
Disipirana snaga u W
|
Prirodna konvekcija 129 W 200 V 2,5 kHz
Prisiljena konvekcija 862 W 200 V 2,5 kHz
|
Volumen zraka za hlađenje
|
295 m3/h
|
Pozicija rada
|
Vertikalno +/- 10 stupnja
|
Maksimalna THDI
|
<48 % od 80…100 % tereta IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs test imunosti na strujni udar Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Test imunosti na provedene radio frekvencije Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-6
|
Stupanj onečišćenja
|
2 u sukladnosti sa IEC 61800-5-1
|
Otpornost na vibracije
|
1.5 mm peak to peak (f= 2…13 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
15 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Bez kondenzacije u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-15…50 °C (Bez umanjenja nazivnih vrijednosti)
50…60 °C (s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti)
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Radna visina
|
<= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
1000...4800 m S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1 % na 100 m
|
Certifikati proizvoda
|
ATEX zone 2/22
DNV-GL
UL
TÜV
ATEX INERIS
CSA
|
Označavanje
|
CE
|
Standardi
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Petlja regulacije
|
Podesivi PID regulator
|
Razina buke
|
62,4 dB
|
Stupanj zagađenja
|
2
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
46,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
105,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
55,0 kg
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
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Mogućnost nadogradnje
|
Dostupnost nadograđenih komponenti
|
|
|