Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
ATV71HC40N4 fotografija – Schneider- am-elektrik
ATV71HC40N4
frekv.pretvarač promj.brzine ATV71–400 kW–600 KS–480 V–filtar EMC–graf.priklj
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Altivar 71
Vrsta proizvoda ili dijela Frekventni pretvarač
Specifična namjena proizvoda Kompleksno, visoko energetske mašine
Naziv komponente ATV71
Snaga motora kW 355 kW, 3 faze pri 380...480 V
400 kW, 3 faze pri 380...480 V
Snaga motora hp 600 hp, 3 faze pri 380...480 V
Maksimalna dužina kabela motora 100 m Ekranizirani kabel
200 m Neekranizirani kabel
"[Us] nazivni napon napajanja" 380...480 V - 15...10 %
Broj mrežnih faza 3 faze
Linijska struja 512 A 480 V 3 faze 355 kW
568 A 480 V 3 faze 400 kW / 600 hp
637 A 380 V 3 faze 355 kW
709 A 380 V 3 faze 400 kW / 600 hp
EMC filter Integriran
Način sastavljanja Sa radijatorom
Varijanta Pojačana verzija
Prividna snaga 419,3 kVA 380 V 3 faze 355 kW
466,6 kVA 380 V 3 faze 400 kW / 600 hp
Prospective line Isc 50 kA 3 faze
Nazivna izlazna struja 671 A 2,5 kHz 380 V 3 faze 355 kW
671 A 2,5 kHz 460 V 3 faze 355 kW
759 A 2,5 kHz 380 V 3 faze 400 kW / 600 hp
759 A 2,5 kHz 460 V 3 faze 400 kW / 600 hp
Maksimalna tranzijentna struja 1138 A 60 s 3 faze 400 kW / 600 hp
1252 A 2 s 3 faze 400 kW / 600 hp
1006 A 60 s 3 faze 355 kW
1107 A 2 s 3 faze 355 kW
Izlazna frekvencija 0,1…500 Hz
Nazivna frekvencija sklapanja 2,5 kHz
Frekvencija sklapanja 2.5...8 kHz podesivo
2.5...8 kHz s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
Profil upravljanja asinkronim motorom ENA (Energy adaptation) sustav za neuravnotežene terete
Omjer napon/frekvencija (2 ili 5 točaka)
Upravljanje vektorom ulančenog magnetskog toka (FVC) sa strujnim senzorom
Sensorless flux vector control (SFVC) (voltage or current vector)
Vrsta polarizacije Nema impedancije za Modbus
Dodatno
Namjena proizvoda Sinkroni motor
Asinkroni motori
"limiti napona napajanja" 323…528 V
"frekvencija napajanja" 50...60 Hz - 5...5 %
Ograničena frekvencija napajanja 47.5...63 Hz
Opseg brzine 1…100 za asinkroni motor u radu s otvorenom petljom, bez povratne veze po brzini
1…1000 za asinkroni motor u načinu rada sa zatvorenom petljom s povratnom vezom enkodera
1…50 za sinkroni motor u radu s otvorenom petljom, bez povratne veze po brzini
Točnost brzine +/- 0,01 % od nazivne brzine u načinu rada sa zatvorenom petljom s povratnom vezom enkodera 0.2 Tn to Tn
+/- 10 % nazivno klizanje bez povratne veze po brzini 0.2 Tn to Tn
Točnos okretnog momenta +/- 15 % u radu s otvorenom petljom, bez povratne veze po brzini
+/- 5 % u načinu rada sa zatvorenom petljom s povratnom vezom enkodera
Tranzijentni okretni nadmoment 170 % +/- 10 % 60 s svakih 10 minuta
220 % +/- 10 % 2 s
Okretni moment kočenja <= 150 % s kočnim ili dizaličnim otpornikom
30 % bez kočnog otpornika
Kontrolni profil sinkronog motora Upravljanje vektorom bez povratne brzine
Petlja regulacije Podesivi PI regulator
Kompenzacija klizanja motora Nije dostupno u napon/frekvencija omjeru (2 i 5 točkama)
Mogučnost potiskivanja
Automatski bez obzira na teret
Podesivo
Dijagnostika Za napon pogona 1 LED (crvena)
Izlazni napon <= napon napajanja
Izolacija Električki između napajanja i upravljanja
"tip kabela" Sa NEMA tip 1 priborom 3 kabel UL508 40 °C, bakar 75 °C / PVC
Sa IP21 ili sa IP31 priborom 3 IEC kabel 40 °C, bakar 70 °C / PVC
Bez montažnog pribora 1 IEC kabel 45 °C, bakar 70 °C / PVC
Bez montažnog pribora 1 IEC kabel 45 °C, bakar 90 °C / XLPE/EPR
Električni priključak Stezaljka, kapacitet stezanja: 2.5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Stezaljka, kapacitet stezanja: 8 x 185 mm² (PC/-, PA/+)
Stezaljka, kapacitet stezanja: 2 x 2 x 185 mm² (R / L1,1, S / L2,1, T / L3,1, R / L1,2, S / L2,2, T / L3,2)
Stezaljka, kapacitet stezanja: 4 x 185 mm² (U / T1, V / T2, W / T3)
Okretni moment zatezanja 0,6 N.m AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
41 N.m, 360 lb.in PC/-, PA/+)
41 N.m, 360 lb.in R / L1,1, S / L2,1, T / L3,1, R / L1,2, S / L2,2, T / L3,2)
41 N.m, 360 lb.in U / T1, V / T2, W / T3)
Napajanje Unutarnje napajanje za referetni potenciometar (1 do 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Unutranje napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Broj analognih ulaza 2
Vrsta analognog ulaza AI1-/Al1+ naponski, bipolarni diferencijalni: +/- 10 V DC 24 V max, rezolucija 11bitova + predznak
AI2 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedancija: 242 Ohm, rezolucija 11 bitova
AI2 softverski podesiv napon: 0...10 V DC 24 V max, impedancija: 30000 Ohm, rezolucija 11 bitova
"trajanje uzorkovanja" 2 ms +/- 0.5 ms AI1-/Al1+) - analogno
2 ms +/- 0.5 ms Al2) - analogno
2 ms +/- 0.5 ms LI1...LI5) - dikretno
2 ms +/- 0.5 ms LI6)ako je konfiguriran kao logički ulaz - dikretno
Vrijeme odziva <=100 ms u STO (sigurnosni isključni moment)
AO1 2 ms +/- 0.5 ms analogno
R1A, R1B, R1C 7 ms +/- 0.5 ms dikretno
R2A, R2B 7 ms +/- 0.5 ms dikretno
"točnost" +/- 0.6 % AI1-/Al1+) za temperaturne varijacije od 60 °C
+/- 0.6 % AI2) za temperaturne varijacije od 60 °C
+/- 1 % AO1) za temperaturne varijacije od 60 °C
Greška linearnosti +/- 0,15 % of maksimalne vrijednosti AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0.2 % AO1)
Broj analognih izlaza 1
Tip analognog izlaza AO1 logički, softversko-konfigurabilni 10 V 20 mA
AO1 softverski podesiva struja 0...20 mA 500 Ohm 10 bitova
AO1 softverski podesivi napon 0...10 V DC 470 Ohm 10 bitova
Broj diskretnog izlaza 2
Tip diskretnog izlaza Konfigurabilna relejna logika R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R2A, R2B) NO - 100000 ciklus/a
Minimalna struja isklapanja 3 mAkod24 V DCzakonfigurabilna relejna logika
Maksimalna struja sklapanja R1, R2 2 A 250 V AC Induktivan, cos phi = 0,4
R1, R2 2 A 30 V DC Induktivan, cos phi = 0,4
R1, R2 5 A 250 V AC Ohmski, cos phi = 1
R1, R2 5 A 30 V DC Ohmski, cos phi = 1
Broj diskretnog ulaza 7
Logika diskretnog ulaza LI1...LI5 programibilan 24 V DC Level 1 PLC 3500 Ohm
LI6 sklopno podesiv 24 V DC Level 1 PLC 3500 Ohm
LI6 sklopno podesiva PTC sonda 0…6 1500 Ohm
PWR sigurnosni ulaz 24 V DC 1500 Ohm ISO 13849-1 level d
Logika diskretnog ulaza Negativna logika (odvod) LI1...LI5), > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (izvor) LI1...LI5), < 5 V, > 11 V
Negativna logika (odvod) LI6)ako je konfiguriran kao logički ulaz, > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (izvor) LI6)ako je konfiguriran kao logički ulaz, < 5 V, > 11 V
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja Linearna odvojeno podesiva od 0.01 do 9000 s
Automatska prilagodba rampe ako je premašena prekidna moć, pomoću otpornika
S, U ili prilagođena karakteristika
Kočenje do zaustavljanja Injekcija istosmjerne struje
Vrsta zaštite Protiv prelaženja ograničenja brzine: pogon
Protiv gubitka ulazne faze: pogon
Prekidanje na upravljačkom krugu: pogon
Prekidanje ulazne faze: pogon
Prenapon linije napajanja: pogon
Podnapon linije napajanja: pogon
Nastruja između izlaznih faza i zemlje: pogon
Zaštita od pregrijavanja: pogon
Prenaponi na DC sabirnici: pogon
Kratki spoj između faza motora: pogon
Termalna zaštita: pogon
Prekid faze motora: Za motore
Odstranjivanje napajanja: Za motore
Termalna zaštita: Za motore
Otpor izolacije > 1 mOhm 500 V DC prema masi u trajanju od 1 minute
Rezolucija frekvencije Analogni ulaz: 0.024/50 Hz
Prikazna jedinica: 0,1 Hz
Protokol komunikacijskog priključka Modbus
CANopen
Tip priključka 1 RJ45 (na prednjoj strani) za Modbus
1 RJ45 (na stezaljci) za Modbus
Muški SUB-D 9 na RJ45 za CANopen
Fizička smetnja 2 žični RS485 za Modbus
Okvir prijenosa RTU za Modbus
Stopa prijenosa 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps za Modbus na stezaljci
9600 bps, 19200 bps za Modbus na prednjoj strani
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps za CANopen
Promat datuma 8 bitova, 1 stop bit, parni paritet Modbus na prednjoj strani
8 bitova, neparni ili nekonfigurabilni paritet Modbus na stezaljci
Broj adresa 1…127 za CANopen
1…247 za Modbus
Metoda pristupa Slave CANopen
Označavanje CE
Pozicija rada Vertikalno +/- 10 stupnja
Visina 1390 mm
Dubina 377 mm
ŠIrina 890 mm
Neto masa proizvoda 330 kg
Funkcionalnost Puni
Specifična primjena Ostale primjene
Opcijska kartica Komunikacijska karticazaCC-Link
Kontrole unutar pogramibilne kartice
Komunikacijska karticazaDeviceNet
Komunikacijska karticazaEthernet IP
Komunikacijska karticazaFipio
I/O ekstenzijska kartica
Komunikacijska karticazaInterbus-S
Sučelje kartice za enkoder
Komunikacijska karticazaModbus Plus
Komunikacijska karticazaModbus TCP
Komunikacijska karticazaModbus/Uni-Telway
Kabel za dizalicu
Komunikacijska karticazaProfibus DP
Komunikacijska karticazaProfibus DP V1
Okolina
Nivo šuma 77 dB u sukladnosti sa 86/188/EEC
Dielektrična snaga 3535 V DC između stezaljke uzemljenja i stezaljki glavnih kruga
5092 V DC između upravljačkih stezaljki i stezaljki napajanja
Elektromagnetska kompatibilnost 1,2/50 µs - 8/20 µs test imunosti na strujni udar Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Test imunosti na provedene radio frekvencije Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-6
Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Test imunosti na padove napona i prekide u sukladnosti sa IEC 61000-4-11
Standardi UL tip 1
EN 61800-3 environments 1 category C3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3-3 class 3C2
EN 61800-3 environments 2 category C3
EN 55011 class A group 2
EN/IEC 61800-3
Certifikati proizvoda UL
CSA
NOM 117
C-Tick
GOST
Stupanj onečišćenja 2 u sukladnosti sa EN/IEC 61800-5-1
3 u sukladnosti sa UL 840
IP stupanj zaštite IP20
Otpornost na vibracije 0.6 gn (f= 10…200 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak to peak (f= 3…10 Hz) u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce 4 gn za 11 ms u sukladnosti sa EN/IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Bez kondenzacije u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -10…50 °C (Bez umanjenja nazivnih vrijednosti)
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -25…70 °C
Radna visina <= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
1000...3000 m S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1 % na 100 m
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 53,0 cm
Paket 1 Širina 92,0 cm
Paket 1 Dužina 145,0 cm
Paket 1 Težina 336,0 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Mercury free Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
RoHS exemption information
print Da
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months