Prividna snaga
|
24,1 kVA 380 V 3 faze 11 kW / 15 hp
|
Prospective line Isc
|
22 kA 3 faze
|
Nazivna izlazna struja
|
27,7 A 4 kHz 380 V 3 faze 11 kW / 15 hp
21 A 4 kHz 460 V 3 faze 11 kW / 15 hp
|
Maksimalna tranzijentna struja
|
37,7 A2 s 3 faze / 11 kW / 15 hp
|
Izlazna frekvencija frekvencijskog pretvarača
|
0…599 Hz
|
Opseg brzine
|
1…100 za asinkroni motor u radu s otvorenom petljom, bez povratne veze po brzini
1…50 za sinkroni motor u radu s otvorenom petljom, bez povratne veze po brzini
1…1000 za asinkroni motor u načinu rada sa zatvorenom petljom s povratnom vezom enkodera
|
Točnos okretnog momenta
|
+/- 5 % u načinu rada sa zatvorenom petljom s povratnom vezom enkodera
+/- 15 % u radu s otvorenom petljom, bez povratne veze po brzini
|
Tranzijentni okretni nadmoment
|
170 %, +/- 10 % 60 s
220 %, +/- 10 % 2 s
|
Okretni moment kočenja
|
30 % bez kočnog otpornika
<= 150 % s kočnim ili dizaličnim otpornikom
|
Lokalna signalizacija
|
Za napon pogona 1 LED (crvena)
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Izolacija
|
Električki između napajanja i upravljanja
|
Type of cable for external connection
|
Bez montažnog pribora 1 IEC kabel 45 °C, bakar 90 °C / XLPE/EPR
Bez montažnog pribora 1 IEC kabel 45 °C, bakar 70 °C / PVC
Sa IP21 ili sa IP31 priborom 3 IEC kabel 40 °C, bakar 70 °C / PVC
Sa NEMA tip 1 priborom 3 kabel UL508 40 °C, bakar 75 °C / PVC
|
Električni priključak
|
Stezaljka, kapacitet stezanja: 2.5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Stezaljka, kapacitet stezanja: 16 mm², AWG 4 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Okretni moment zatezanja
|
3 N.m, 26.5 lb.in L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
0,6 N.m AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
|
Napajanje
|
Unutarnje napajanje za referetni potenciometar (1 do 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Unutranje napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 A, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Trajanje uzorkovanja
|
2 ms +/- 0.5 ms LI6)ako je konfiguriran kao logički ulaz - dikretno
2 ms +/- 0.5 ms LI1...LI5) - dikretno
2 ms +/- 0.5 ms AI1-/Al1+) - analogno
2 ms +/- 0.5 ms Al2) - analogno
|
Vrijeme odziva
|
R1A, R1B, R1C 7 ms +/- 0.5 ms dikretno
R2A, R2B 7 ms +/- 0.5 ms dikretno
AO1 2 ms +/- 0.5 ms analogno
<=100 ms u STO (sigurnosni isključni moment)
|
Točnost
|
+/- 0.6 % AI1-/Al1+) za temperaturne varijacije od 60 °C
+/- 0.6 % AI2) za temperaturne varijacije od 60 °C
+/- 1 % AO1) za temperaturne varijacije od 60 °C
|
Greška linearnosti
|
+/- 0,15 % of maksimalne vrijednosti AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0.2 % AO1)
|
Tip analognog izlaza
|
AO1 softverski podesivi napon: 0...10 V DC, impedancija: 470 Ohm, rezolucija 10 bitova
AO1 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedancija: 500 Ohm, rezolucija 10 bitova
AO1 logički, softversko-konfigurabilni 10 V 20 A
|
Tip diskretnog izlaza
|
Konfigurabilna relejna logika R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R2A, R2B) NO - 100000 ciklus/a
|
Minimalna struja isklapanja
|
3 mAkod24 V DCzakonfigurabilna relejna logika
|
Maksimalna struja sklapanja
|
5 A 250 V AC Ohmski cos φ =1 L/R = 0 ms R1, R2)
5 A 30 V DC Ohmski cos φ =1 L/R = 0 ms R1, R2)
2 A 250 V AC Induktivan cos phi = 0.4 L/R = 7 ms R1, R2)
2 A 30 V DC Induktivan cos phi = 0.4 L/R = 7 ms R1, R2)
|
Logika diskretnog ulaza
|
Programibilan LI1...LI5)24 V DC Level 1 PLC - 3500 Ohm
Sklopno podesiv LI6)24 V DC Level 1 PLC - 3500 Ohm
Sklopno podesiva PTC sonda LI6) - 0…6 - 1500 Ohm
Sigurnosni ulaz PWR)24 V DC - 1500 Ohm
|
Logika diskretnog ulaza
|
Pozitivna logika LI6)ako je konfiguriran kao logički ulaz, < 5 V, > 11 V
Negativna logika LI6)ako je konfiguriran kao logički ulaz, > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika LI1...LI5), < 5 V, > 11 V
Negativna logika LI1...LI5), > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika PWR), < 2 V, > 17 V
|
Dielektrična snaga
|
3535 V DC između stezaljke uzemljenja i stezaljki glavnih kruga
5092 V DC između upravljačkih stezaljki i stezaljki napajanja
|
Otpor izolacije
|
> 1 mOhm 500 V DC prema masi u trajanju od 1 minute
|
Rezolucija frekvencije
|
Prikazna jedinica: 0,1 Hz
Analogni ulaz: 0.024/50 Hz
|
Tip priključka
|
1 RJ45 (na prednjoj strani) za Modbus
1 RJ45 (na stezaljci) za Modbus
Muški SUB-D 9 na RJ45 za CANopen
|
Fizička smetnja
|
2 žični RS485 za Modbus
|
Okvir prijenosa
|
RTU za Modbus
|
Stopa prijenosa
|
9600 bps, 19200 bps za Modbus na prednjoj strani
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps za Modbus na stezaljci
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps za CANopen
|
Promat datuma
|
8 bitova, 1 stop bit, parni paritet Modbus na prednjoj strani
8 bitova, neparni ili nekonfigurabilni paritet Modbus na stezaljci
|
Vrsta polarizacije
|
Nema impedancije za Modbus
|
Broj adresa
|
1…247 za Modbus
1…127 za CANopen
|
Control options
|
Komunikacijska karticazaModbus TCP
Komunikacijska karticazaFipio
Komunikacijska karticazaModbus/Uni-Telway
Komunikacijska karticazaModbus Plus
Komunikacijska karticazaEthernet IP
Komunikacijska karticazaDeviceNet
Komunikacijska karticazaProfibus DP
Komunikacijska karticazaProfibus DP V1
Komunikacijska karticazaInterbus-S
Komunikacijska karticazaCC-Link
Sučelje kartice za enkoder
I/O ekstenzijska kartica
Kontrole unutar pogramibilne kartice
Kabel za dizalicu
|
Broj diskretnog ulaza
|
7
|
Broj diskretnih izlaza
|
2
|
Broj analognih ulaza
|
2
|
Vrsta analognog ulaza
|
AI2 softverski podesiv napon: 0...10 V DC 24 V max, impedancija: 30000 Ohm, rezolucija 11 bitova
AI1-/Al1+ naponski, bipolarni diferencijalni: +/- 10 V DC 24 V max, rezolucija 11bitova + predznak
AI2 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedancija: 242 Ohm, rezolucija 11 bitova
|
Broj analognih izlaza
|
1
|
Metoda pristupa
|
Slave CANopen
|
Profil upravljanja asinkronim motorom
|
Omjer napon/frekvencija, 2 točke
Upravljanje vektorom toka bez senzora, standardno
Upravljanje vektorom ulančenog magnetskog toka (FVC) bez senzora - Energy Saving
Omjer napon/struja, Energy Saving, kvadratni omjer U/f
Upravljanje vektorom ulančenog magnetskog toka (FVC) bez senzora, 2 točke
Omjer napon/frekvencija, 5 točaka
Upravljanje vektorom ulančenog magnetskog toka (FVC) bez senzora, standardni
|
Kontrolni profil sinkronog motora
|
Upravljanje vektorom sa senzorom, standardno
Upravljanje vektora bez senzora, standardno
|
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja
|
S, U ili prilagođena karakteristika
Linearna odvojeno podesiva od 0.01 do 9000 s
Automatska prilagodba rampe ako je premašena prekidna moć, pomoću otpornika
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Automatski bez obzira na teret
Mogučnost potiskivanja
Podesivo
Nije dostupno u napon/frekvencija omjeru (2 i 5 točkama)
|
Frekvencija sklapanja
|
1...16 kHz podesivo
|
Nazivna frekvencija sklapanja
|
8 kHz
|
Minimalni otpor kočenja
|
7 Ohm
|
Mrežna frekvencija
|
47.5...63 Hz
|
Vrsta zaštite
|
Zaštita od pregrijavanja: pogon
Termalna zaštita: pogon
Kratki spoj između faza motora: pogon
Prekidanje ulazne faze: pogon
Nastruja između izlaznih faza i zemlje: pogon
Prenaponi na DC sabirnici: pogon
Prekidanje na upravljačkom krugu: pogon
Protiv prelaženja ograničenja brzine: pogon
Podnapon linije napajanja: pogon
Prenapon linije napajanja: pogon
Protiv gubitka ulazne faze: pogon
Termalna zaštita: Za motore
Prekid faze motora: Za motore
Odstranjivanje napajanja: Za motore
|