Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
ATV930C20N4F fotografija – Schneider- am-elektrik
ATV930C20N4F
Samostojeći pretvarač frekvencije - ATV930 - 200kW - 400/440V - bez kočione jedinice - IP21
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Altivar Process ATV900
Namjena uređaja Industrijska postrojenja
Vrsta proizvoda ili dijela Frekventni pretvarač
Namjena proizvoda Asinkroni motori
Sinkroni motor
Specifična namjena proizvoda Process for industrial
Varijanta Bez kočnog choppera
Standardna verzija
Broj faza mreže 3 faze
Način montiranja Podnostojeći
Protokol komunikacijskog priključka Ethernet IP
Modbus serial
Modbus TCP
[Us] nazivni napon napajanja 380...440 V - 15...10 %
Snaga motora kW 200,0 kW za Za normalne uvjete rada
160,0 kW za Za teške uvjete rada
Stalna izlazna struja 370 A pri 2,5 kHz za Za normalne uvjete rada
302 A pri 2,5 kHz za Za teške uvjete rada
EMC filter Integriran
With EMC plate option
IP stupanj zaštite IP21
"opcijska kartica" Utor A Komunikacijski modul Profibus DP V1
Utor A Komunikacijski modul Profinet
Utor A Komunikacijski modul DeviceNet
Utor A Komunikacijski modul EtherCAT
Utor A Komunikacijski modul CANopen daisy chain RJ45
Utor A Komunikacijski modul CANopen SUB-D 9
Utor A Komunikacijski modul CANopen vijačne stezaljke
Utor A/utor B/utor C digitalni i analogni I/O ekstenzijski modul
Utor A/utor B/utor C ekstenzijski modul izlaznog releja
Utor B 5/12 V sučelje modula digitalnog enkodera
Utor B sučelje modula analognog enkodera
Utor B modul sučelja za kodiranje razlučivača
Komunikacijski modul Ethernet Powerlink
"logika diskretnog ulaza" 16 podešenih brzina
Profil upravljanja asinkronim motorom Način optimiziranog momenta
Standardni promjenjivi moment okretaja
Standardni konstantni moment okretaja
Kontrolni profil sinkronog motora Motor sa permanentnim magnetom
Sinkroni reluktantni motor
Maksimalna frekvencija izlaza 599 Hz
Frekvencija sklapanja 2.5...8 kHz s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
2...8 kHz podesivo
Nazivna frekvencija sklapanja 2,5 kHz
Linijska struja 369,0 A 380 V Za normalne uvjete rada)
302,0 A 380 V Za teške uvjete rada)
319,0 A 440 V Za normalne uvjete rada)
262,0 A 440 V Za teške uvjete rada)
Prividna snaga 242 kVA pri 400 V (Za normalne uvjete rada)
198 kVA pri 400 V (Za teške uvjete rada)
Maksimalna tranzijentna struja 444 A 60 s Za normalne uvjete rada)
453 A 60 s Za teške uvjete rada)
Mrežna frekvencija 50...60 Hz
Najveća dopuštena struja kratkog spoja sustava Isc 50 kA
Dodatno
Broj diskretnog ulaza 10
Logika diskretnog ulaza DI1...DI8 programibilan, 24 V DC (<= 30 V), impedancija: 3,5 kOhm
DI7, DI8 programibilan kao pulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off (STO), 24 V DC (<= 30 V), impedancija: > 2.2 kOhm
Broj diskretnog izlaza 2
Tip diskretnog izlaza Logički izlaz DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programibilan kao pulsni izlaz DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logički izlaz DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Broj analognih ulaza 3
Vrsta analognog ulaza AI1, AI2, AI3 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedancija: 30 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI1, AI2, AI3 softverski podesiva struja: 0...20 mA/4...20 mA, impedancija: 250 Ohm, rezolucija 12 bitova
Broj analognih izlaza 2
Tip analognog izlaza Softverski podesivi napon AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedancija 470 Ohm, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja AQ1, AQ2: 0...20 mA impedancija 500 Ohm, rezolucija 10 bitova
Broj izlaza releja 3
Vrsta izlaza releja Konfigurabilna relejna logika R1: Relej kvara NO/NC električna izdržljivost 100000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R2: Relej sekvence NO električna izdržljivost 1000000 ciklus/a
Konfigurabilna relejna logika R3: Relej sekvence NO električna izdržljivost 1000000 ciklus/a
Maksimalna struja sklapanja Relejni izlaz R1 na Ohmski teret, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R1 na Ohmski teret, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Relejni izlaz R1 na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R1 na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 30 V DC
Relejni izlaz R2, R3 na Ohmski teret, cos phi = 1: 5 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R2, R3 na Ohmski teret, cos phi = 1: 5 A pri 30 V DC
Relejni izlaz R2, R3 na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 250 V AC
Relejni izlaz R2, R3 na Induktivan teret, cos phi = 0,4 i L/R = 7 ms: 2 A pri 30 V DC
Minimalna struja isklapanja Relejni izlaz R1, R2, R3: 5 mA pri 24 V DC
Fizičko sučelje Ethernet
2 žični RS485
Vrsta konektora 2 RJ45
1 RJ45
Metoda pristupa Slave Modbus TCP
Stopa prijenosa 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Okvir prijenosa RTU
Broj adresa 1…247
Format datuma 8 bitova, configurabilni parni ili neparni paritet
Vrsta polarizacije Nema impedancije
Mogučnost rada u 4 kvadranta Netočno
Vremeska karakteristika zaleta i zaustavljanja Linearna odvojeno podesiva od 0.01...9999 s
Kompenzacija klizanja motora Automatski bez obzira na teret
Podesivo
Nije dostupno u zakonu motoru s permanentnim magnetom
Može se suzbiti
Kočenje do zaustavljanja Injekcija istosmjerne struje
Integrirani kočni chopper Netočno
Maksimalna ulazna jakost struje 369,0 A
Maksimalni izlazni napon 440,0 V
Relazivna simetrična tolerancija frekvecnije mreže 5 %
Nazivna struja tereta pri velikom opterečenju 302,0 A
Nazivna struja tereta pri niskom opterečenju 370,0 A
Disipirana snaga u W 4380 W 2,5 kHz Za normalne uvjete rada)
3380 W 2,5 kHz Za teške uvjete rada)
Sa sigurnosnom funkcijom Safetly Limited Speed (SLS) Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Brake management (SBC/SBT) Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Programmable logic Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM) Netočno
Sa sigrunosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1) Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO) Točno
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP) Netočno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI) Netočno
Vrsta zaštite Termalna zaštita: Za motore
Safe torque off (STO): Za motore
Prekid faze motora: Za motore
Termalna zaštita: pogon
Safe torque off (STO): pogon
Pregrijavanje: pogon
Nastruja između izlaznih faza i zemlje: pogon
Preopterečenje izlaznog napona: pogon
Zaštita od kratkog spoja: pogon
Prekid faze motora: pogon
Prenaponi na DC sabirnici: pogon
Prenapon linije napajanja: pogon
Podnapon linije napajanja: pogon
Gubitak faze linije napajanja: pogon
Pretjerana brzina: pogon
Prekidanje na upravljačkom krugu: pogon
Količina po setu 1
ŠIrina 600 mm
Visina 2150 mm
Dubina 605 mm
Neto masa proizvoda 480 kg
Električni priključak Upravljanje procesom izmjenjive stezaljke sa vijkom 0.5...1.5 mm²
Linijska strana M12 šipka
Za motore M12 šipka
Stopa prijenosa 10/100 Mbit/s za Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s za Modbus serial
Način izmjene Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
Promat datuma 8 bitova, configurabilni parni ili neparni paritet Modbus serial
Vrsta polarizacije Nema impedancije za Modbus serial
Broj adresa 1…247 za Modbus serial
Napajanje Vanjsko napajanje za digitalne ulaze: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Unutarnje napajanje za referetni potenciometar (1 do 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Unutarnje napajanje za digitalne ulaze i STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Lokalna signalizacija Lokalna dijagnostika: 3 LED (jedna/dupla boja)
Status ugrađene komunikacije: 5 LED (dualna boja)
Satus modula komunikacije: 2 LED (dualna boja)
Prisutnost napona: 1 LED (crvena)
Kompatibilnost ulaza DI1...DI8: Diskretni ulaz Level 1 PLC u sukladnosti sa IEC 61131-2
DI7, DI8: pulsni ulaz Level 1 PLC u sukladnosti sa IEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni ulaz Level 1 PLC u sukladnosti sa IEC 61131-2
Logika diskretnog ulaza Pozitivna logika (izvor) DI1...DI8), < 5 V, > 11 V
Negativna logika (odvod) DI1...DI8), > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (izvor) DI7, DI8), < 0.6 V, > 2.5 V
Pozitivna logika (izvor) STOA, STOB), < 5 V, > 11 V
Trajanje uzorkovanja 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - Diskretni ulaz
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulsni ulaz
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogni ulaz
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analogni izlaz
Točnost +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 za temperaturne varijacije od 60 °C analogni ulaz
+/- 1 % AQ1, AQ2 za temperaturne varijacije od 60 °C analogni izlaz
Greška linearnosti AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % of maksimalne vrijednosti za analogni ulaz
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % za analogni izlaz
Vrijeme osvježavanja Relejni izlaz (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
Izolacija Između napajanja i upravljačkih stezaljki
Okolina
Radna visina <= 1000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
1000...4800 m S umanjivanjem nazivne vrijednosti struje od 1 % na 100 m
Pozicija rada Vertikalno +/- 10 stupnja
Certifikati proizvoda ATEX
EAC
C-Tick
Označavanje CE
Standardi IEC 60204-1
IEC 61800-2
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
Maksimalna THDI <48 % Puno opterećenje IEC 61000-3-12
Način sastavljanja In floor-standing enclosure
Elektromagnetska kompatibilnost Test imunosti na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Test imunosti na izračena radio-frekvencijska elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Test imunosti na električni brzi tranzijent/nalet Nivo 4 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs test imunosti na strujni udar Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Test imunosti na provedene radio frekvencije Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-6
Klasa okoliša (tijekom rada) Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
"ERROR:#N/A"
Maksimalna akceleracija pod udarom (tijekom rada) 150 m/s² pri 11 ms
Maksimalna akcelecarija pod vubracijskim stresomm (tijekom rada) 10 m/s² pri 13...200 Hz
Maksimalno savijanje pod vibracijom (tijekom rada) 1.5 mm pri 2...13 Hz
Dopuštena relativna vlažnost (tijekom rada) "ERROR:#N/A"
Volumen zraka za hlađenje 1300 m3/h
Kategorija prenapona III
Petlja regulacije Podesivi PID regulator
Otpor izolacije > 1 MOhm 500 V DC prema masi u trajanju od 1 minute
Nivo šuma 70 dB u sukladnosti sa 86/188/EEC
Otpornost na vibracije 1.5 mm peak to peak (f= 2…13 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce 15 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
Karakteristike okoliša Otpornost na kemijska onečišćenja class 3C3 u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
Otpornost na onečišćenje prašinom class 3S3 u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost 5…95 % Bez kondenzacije u sukladnosti sa IEC 60068-2-3
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -15…40 °C (Bez umanjenja nazivnih vrijednosti)
40…50 °C (s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti)
Nivo šuma 70 dB
Stupanj zagađenja 2
Temperatura okolnog zraka tijeom transporta -40…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 238,5 cm
Paket 1 Širina 120,0 cm
Paket 1 Dužina 110,0 cm
Paket 1 Težina 530,0 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.