|
|
|
BLRCH030A036B40
Kondenzatorska baterija - VarPlus Can HDuty, 3/3.6 kvar - 400V - 50/60Hz
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije OŽU 14, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
PowerLogic
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Heavy duty capacitor
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Naziv serije
|
HDuty
|
Harmonički sadržaj mreže
|
<= 20 %
|
Electrical parameters
|
3 kvar 400 V 50 Hz
3,6 kvar 400 V 60 Hz
|
Maksimalni dopušteni napon
|
1.1 x Un 8 sati tijekom perioda od 24 sata)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.8 x In
|
Nazivni napon
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Dodatno
Dielektrični gubitci
|
< 0.2 W/kvar
|
Gubitci snage
|
< 0.5 W/kVAr
|
Tolerancija kapaciteta
|
- 5 % to 10 %
|
Test naponom
|
2.15 x Un AC između stezaljkiza10 s
<= 660 V - 3 kV AC između stezaljki i kućištaza10 s
>= 660 V - 6 kV AC između stezaljki i kućištaza10 s
|
Priključna struja
|
250 x In
|
Maksimalne broj odrada po godini
|
7000
|
Životni vijek u satima
|
130000 h
|
Dielektrični materijal
|
Metalizirani polipropilen film sa Zn/Al legurom, posebna otpornost & profil, posebni porub (valoviti rez)
|
Impregnacijski materijal
|
Nije grupa PCB-a suha PUR smola
Biorazgradivo
|
Vrsta instalacije
|
Instalacija u zatvorenoj prostoriji
|
Priključci - stezaljke
|
Dvostruka Faston stezaljka
|
Način montiranja
|
Vertikalno/horizontalno
|
Dijametar
|
50 mm
|
Visina
|
245 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,7 kg
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
Radna visina
|
2000 m
|
Klasa temperature
|
D
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…55 °C
|
Relativna vlažnost zraka
|
95 %
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
28 cm
|
Paket 1 Širina
|
10 cm
|
Paket 1 Dužina
|
26 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,08 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Visina
|
10,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
26,8 cm
|
Paket 2 Dužina
|
28,5 cm
|
Paket 2 Težina
|
2,8 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
9
|
Paket 3 Visina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40 cm
|
Paket 3 Težina
|
8,6 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|