|
|
|
BLRCH050A060B44
Kondenzatorska baterija - VarPlus Can HDuty - 5/6 kvar - 440V - 50/60 Hz
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
PowerLogic
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Heavy duty capacitor
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Naziv serije
|
HDuty
|
Harmonički sadržaj mreže
|
<= 20 %
|
Electrical parameters
|
5 kvar 440 V 50 Hz
6 kvar 440 V 60 Hz
|
Maksimalni dopušteni napon
|
1.1 x Un 8 sati tijekom perioda od 24 sata)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.8 x In
|
Nazivni napon
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Dodatno
Dielektrični gubitci
|
< 0.2 W/kvar
|
Gubitci snage
|
< 0.5 W/kVAr
|
Tolerancija kapaciteta
|
- 5 % to 10 %
|
Test naponom
|
2.15 x Un AC između stezaljkiza10 s
<= 660 V - 3 kV AC između stezaljki i kućištaza10 s
>= 660 V - 6 kV AC između stezaljki i kućištaza10 s
|
Priključna struja
|
250 x In
|
Maksimalne broj odrada po godini
|
7000
|
Životni vijek u satima
|
130000 h
|
Dielektrični materijal
|
Metalizirani polipropilen film sa Zn/Al legurom, posebna otpornost & profil, posebni porub (valoviti rez)
|
Impregnacijski materijal
|
Nije grupa PCB-a suha PUR smola
Biorazgradivo
|
Vrsta instalacije
|
Instalacija u zatvorenoj prostoriji
|
Priključci - stezaljke
|
Dvostruka Faston stezaljka
|
Način montiranja
|
Vertikalno/horizontalno
|
Dijametar
|
63 mm
|
Visina
|
245 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,9 kg
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
Radna visina
|
2000 m
|
Klasa temperature
|
D
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…55 °C
|
Relativna vlažnost zraka
|
95 %
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
20 cm
|
Paket 1 Širina
|
6 cm
|
Paket 1 Dužina
|
6 cm
|
Paket 1 Težina
|
894 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
CAR
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Visina
|
11 cm
|
Paket 2 Širina
|
27 cm
|
Paket 2 Dužina
|
28,5 cm
|
Paket 2 Težina
|
2,682 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|