Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
BLRCH063A075B40 fotografija – Schneider- am-elektrik
BLRCH063A075B40
Kondenzatorska baterija - VarPlus Can HDuty - 6.3/7.5 kvar - 400V - 50/60 Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda PowerLogic
Vrsta proizvoda ili dijela Heavy duty capacitor
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Naziv serije HDuty
Harmonički sadržaj mreže <= 20 %
Electrical parameters 5,7 kvar 380 V 50 Hz
6,8 kvar 380 V 60 Hz
6,3 kvar 400 V 50 Hz
7,5 kvar 400 V 60 Hz
6,8 kvar 415 V 50 Hz
8,1 kvar 415 V 60 Hz
Maksimalni dopušteni napon 1.1 x Un 8 sati tijekom perioda od 24 sata)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Nazivni napon 380…415 V AC 50/60 Hz
Dodatno
Dielektrični gubitci < 0.2 W/kvar
Gubitci snage < 0.5 W/kVAr
Tolerancija kapaciteta - 5 % to 10 %
Test naponom 2.15 x Un AC između stezaljkiza10 s
<= 660 V - 3 kV AC između stezaljki i kućištaza10 s
>= 660 V - 6 kV AC između stezaljki i kućištaza10 s
Priključna struja 250 x In
Maksimalne broj odrada po godini 7000
Životni vijek u satima 130000 h
Dielektrični materijal Metalizirani polipropilen film sa Zn/Al legurom, posebna otpornost & profil, posebni porub (valoviti rez)
Impregnacijski materijal Nije grupa PCB-a suha PUR smola
Biorazgradivo
Vrsta instalacije Instalacija u zatvorenoj prostoriji
Priključci - stezaljke Dvostruka Faston stezaljka
Način montiranja Vertikalno/horizontalno
Dijametar 63 mm
Visina 245 mm
Neto masa proizvoda 0,9 kg
Okolina
Standardi IEC 60831-2
IEC 60831-1
IP stupanj zaštite IP20
Radna visina 2000 m
Klasa temperature D
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…55 °C
Relativna vlažnost zraka 95 %
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 20 cm
Paket 1 Širina 6 cm
Paket 1 Dužina 6 cm
Paket 1 Težina 891 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 3
Paket 2 Visina 11 cm
Paket 2 Širina 26,8 cm
Paket 2 Dužina 28,5 cm
Paket 2 Težina 2,84 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 S03
Broj Jedinica u Paketu 3 9
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dužina 40 cm
Paket 3 Težina 8,995 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months