|
|
|
BMEAHO0412
modul X80 s analognim ulazom – 4 HART ulaza – izolirani
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Modicon X80
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Analogni izlazni modul
|
Dodatno
Namjena U/I modula
|
HART
|
Kompatibilnost proizvoda
|
BMEP58 ... procesor
BMEXBP... backplane
ABE7CPA21
Glava modula BMECRA31210
BMXFTB20… blok stezaljki
|
Električni priključak
|
20 smjerova stezaljke
Telefast
|
Isolation between channels
|
Izoliran
|
Greška mjerenja
|
0,1 % od pune skale 25 °C
0,2 % od pune skale 0...60 °C
|
Pomak temperature
|
45 ppm/°C
|
Napon izolacije
|
1000 V DC 60 s između kanala
1400 V DC 60 s između kanala i mase
1400 V DC 60 s između kanala i sabirnice
|
Provjere
|
Detekcija puknutog vodiča
|
Ohmska impedancija tereta
|
600 Ohm 0...20 mA
570 Ohm 0...21 mA
|
Broj analognih izlaza
|
4
|
Tip analognog izlaza
|
Strujni: 4...20 mA
|
Rezolucija analognog izlaza
|
15 bitova + predznak
|
Struktura
|
Od točke do točke
|
Dostupna funkcija
|
I/O mapiranje
|
Neto masa proizvoda
|
0,223 kg
|
Okolina
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
0…60 °C
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva niskog napona
2014/30/EU - electromagnetska kompatibilnost
|
Certifikati produkta
|
CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
|
Standardi
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,100 cm
|
Paket 1 Dužina
|
11,800 cm
|
Paket 1 Težina
|
216,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
3,571 kg
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
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
|
|