|
|
|
BMEP582020H
Processor module M580 - Level 2 - Distributed Harsh
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Modicon M580
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Procesorski modul
|
Specifična namjena proizvoda
|
Za opasne okolne uvjete
|
Dodatno
Broj jedinica za distribuciju energije u ormaru
|
4
|
"kapacitet diskretnog ulazno-izlaznog procesora"
|
2048 I / O
|
"kapacitet analognih U/I signala procesora"
|
512 U/I
|
"broj kanala za specifičnu namjenu"
|
72
|
Namjena U/I modula
|
Precizno pridjeljivanje vremenske značke
Brojač
SSI enkoder
HART
Serijska veza
Upravljanje servo pogonima
|
Provjere
|
Upravljanje procesom
|
Upravljački kanali
|
Programabilne petlje
|
Prigrađena sučelja
|
1 Ethernet TCP/IP service port
2 Ethernet TCP/IP mreža uređaja
USB tip mini B
|
Broj distributerske opreme
|
128
|
Kapacitet procesora komunikacijskog modula
|
2 Ethernet komunikacijski modu
8 AS-sučelje modul
|
Servis komunikacije
|
DIO skener
|
Opis memorije
|
Proširiv flash, 4 GB za pohrana podataka
Integriran RAM, 10 kB za sistemska memorija
Integriran RAM, 8 MB za program
Integriran RAM, 768 kB za podatci
|
Struktura aplikacije
|
2 pomoćne zadaće
64 zadaće po događaju
1 ciklička/periodička glavna zadaća
1 periodička brza zadaća
|
Broj instrukcija po ms
|
7,5 Kinst / ms 65 % Boolean + 35 % fiksni aritmetički
10 Kinst / ms 100 % Bool-algebarski
|
Potrošnja struje
|
270 mA 24 V DC
|
Pouzdanost prosjecnog vremena između kvarova (MTBF)
|
775000 H
|
Označavanje
|
CE
|
Okolina
Otpornost na vibracije
|
3 Gn
|
Otpornost na udarce
|
30 gn
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Radna visina
|
0...2000 m
2000...5000 m s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % 55 °C bez kondenzacije
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva niskog napona
2014/30/EU - electromagnetska kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati produkta
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX "ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A"
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
"ERROR:#N/A", "ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A", "ERROR:#N/A"
EN/IEC 60079-0
|
Karakteristike okoliša
|
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa "ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
Otpornost na prašinu "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
"ERROR:#N/A" nivo 2 u sukladnosti sa "ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
Hazardna lokacija klasa I divizija 2
|
Zaštitna obrada
|
"ERROR:#N/A"
|
Napajanje
|
Unutranje napajanje pomoću postolja
|
LED satus
|
1 LED (Zelena) procesor u radu (RUN)
1 LED (Crvena) procesor ili kvar sistema (ERR)
1 LED (Crvena) greška U/I modula
1 LED (Zelena) preuzimanje u tijeku (DL)
1 LED (Crvena) kvar memorijske kartice ili CPU-a (BACKUP)
1 LED (zelena/crvena) ETH MS (status konfiguracije Ethernet priključka)
1 LED (zelena/crvena) Eth NS (status Ethernet mreže)
|
Neto masa proizvoda
|
0,849 kg
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
883,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
5,901 kg
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
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
|
|