Analogno-digitalna konverzija
|
Sigma delta 16 bitni
|
Rezolucija analognog ulaza
|
15 bitova + predznak
|
Dopušteno preopterečenje na ulazima
|
+/- 7.5 V +/- 1.28 V
+/- 7.5 V +/- 160 mV
+/- 7.5 V +/- 320 mV
+/- 7.5 V +/- 40 mV
+/- 7.5 V +/- 640 mV
+/- 7.5 V +/- 80 mV
|
Odbijanje signala zajedničkog spoja [CMRR]
|
120 dB 50/60 Hz
|
Diferencijalni način odbijanja
|
60 dB 50/60 Hz
|
Kompenzacija hladnog spoja
|
Vanjska putem Pt100 sonde
|
Tip filtera
|
Digitalno filtriranje prvog reda
|
Nazivno vrijeme ciklusa čitanja
|
400 ms sa termoparom
200 ms sa termoparom
|
Greška mjerenja
|
+/- 0.7 °C Ni 1000 25 °C
+/- 2.1 °C Ni 100 25 °C
+/- 2.1 °C Pt100 25 °C
+/- 2.1 °C Pt1000 25 °C
+/- 2.7 °C termopar U 25 °C
+/- 2.8 °C termopar J 25 °C
+/- 3 °C termopar L 25 °C
+/- 3.2 °C termopar R 25 °C
+/- 3.2 °C termopar S 25 °C
+/- 3.5 °C termopar B 25 °C
+/- 3.7 °C termopar E 25 °C
+/- 3.7 °C termopar K 25 °C
+/- 3.7 °C termopar N 25 °C
+/- 3.7 °C termopar T 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C
0,05 % od pune skale +/- 1.28 V 25 °C
0,05 % od pune skale +/- 160 mV 25 °C
0,05 % od pune skale +/- 320 mV 25 °C
0,05 % od pune skale +/- 40 mV 25 °C
0,05 % od pune skale +/- 640 mV 25 °C
0,05 % od pune skale +/- 80 mV 25 °C
0,12 % od pune skale 400 Ohm 25 °C
0,12 % od pune skale 4000 Ohm 25 °C
+/- 1.5 °C Ni 1000 - 25...70 °C
+/- 3.5 °C Ni 100 - 25...70 °C
+/- 3.5 °C Pt100 - 25...70 °C
+/- 3.5 °C Pt1000 - 25...70 °C
+/- 4.5 °C Cu 10 - 25...70 °C
+/- 5.5 °C termopar J - 25...70 °C
+/- 5.5 °C termopar L - 25...70 °C
+/- 5.5 °C termopar R - 25...70 °C
+/- 5.5 °C termopar S - 25...70 °C
+/- 5.5 °C termopar U - 25...70 °C
+/- 6 °C termopar B - 25...70 °C
+/- 6 °C termopar E - 25...70 °C
+/- 6 °C termopar K - 25...70 °C
+/- 6 °C termopar N - 25...70 °C
+/- 6 °C termopar T - 25...70 °C
<= 0,2 % od pune skale +/- 1.28 V - 25...70 °C
<= 0,2 % od pune skale +/- 160 mV - 25...70 °C
<= 0,2 % od pune skale +/- 320 mV - 25...70 °C
<= 0,2 % od pune skale +/- 40 mV - 25...70 °C
<= 0,2 % od pune skale +/- 640 mV - 25...70 °C
<= 0,2 % od pune skale +/- 80 mV - 25...70 °C
< =0,3 % od pune skale 400 Ohm - 25...70 °C
< =0,3 % od pune skale 4000 Ohm - 25...70 °C
|
Pomak temperature
|
25 ppm/°C 400 Ohm
25 ppm/°C 4000 Ohm
25 ppm/°C Ni 1000
25 ppm/°C termopar B
25 ppm/°C termopar E
25 ppm/°C termopar J
25 ppm/°C termopar K
25 ppm/°C termopar L
25 ppm/°C termopar N
25 ppm/°C termopar R
25 ppm/°C termopar S
25 ppm/°C termopar T
25 ppm/°C termopar U
30 ppm/°C +/- 1.28 V
30 ppm/°C +/- 160 mV
30 ppm/°C +/- 320 mV
30 ppm/°C +/- 40 mV
30 ppm/°C +/- 640 mV
30 ppm/°C +/- 80 mV
30 ppm/°C Cu 10
30 ppm/°C Ni 100
30 ppm/°C Pt100
30 ppm/°C Pt1000
|
Rekalibracija
|
Interna
|
Tip detekcije
|
Prazni hod Cu 10
Prazni hod Ni 100
Prazni hod Ni 1000
Prazni hod Pt100
Prazni hod Pt1000
Prazni hod termopar B
Prazni hod termopar E
Prazni hod termopar J
Prazni hod termopar K
Prazni hod termopar L
Prazni hod termopar N
Prazni hod termopar R
Prazni hod termopar S
Prazni hod termopar T
Prazni hod termopar U
|
Maksimalni otpor žica
|
20 Ohm 2 žice Cu 10
20 Ohm 2 žice Ni 100
20 Ohm 2 žice Pt100
20 Ohm 3 žice Cu 10
20 Ohm 3 žice Ni 100
20 Ohm 3 žice Pt100
200 Ohm 2 žice Ni 1000
200 Ohm 2 žice Pt1000
200 Ohm 3 žice Ni 1000
200 Ohm 3 žice Pt1000
50 Ohm 4 žice Cu 10
50 Ohm 4 žice Ni 100
50 Ohm 4 žice Pt100
500 Ohm 4 žice Ni 1000
500 Ohm 4 žice Pt1000
|
Rezolucija mjerenja
|
0.1 °C Cu 10
0.1 °C Ni 100
0.1 °C Ni 1000
0.1 °C Pt100
0.1 °C Pt1000
0.1 °C termopar B
0.1 °C termopar E
0.1 °C termopar J
0.1 °C termopar K
0.1 °C termopar L
0.1 °C termopar N
0.1 °C termopar R
0.1 °C termopar S
0.1 °C termopar T
0.1 °C termopar U
1280/2exp14 mV +/- 1.28 V
160/2exp14 mV +/- 160 mV
320/2exp14 mV +/- 320 mV
40/2exp14 mV +/- 40 mV
12.5 mOhm 400 Ohm
125 mOhm 4000 Ohm
640/2exp14 mV +/- 640 mV
80/2exp14 mV +/- 80 mV
|
Maksimalna vrijendnost pretvorbe
|
+/- 100 % 400 Ohm
+/- 100 % 4000 Ohm
+/- 102.5 % +/- 1.28 V
+/- 102.5 % +/- 160 mV
+/- 102.5 % +/- 320 mV
+/- 102.5 % +/- 40 mV
+/- 102.5 % +/- 640 mV
+/- 102.5 % +/- 80 mV
|
Pouzdanost prosjecnog vremena između kvarova (MTBF)
|
900000 H
|
Radna visina
|
0...2000 m
2000...5000 m s faktorom umanjenja nazivne vrijednosti
|
LED satus
|
1 LED (Zelena) RUN
1 LED po kanalu (Zelena) dijagnostika kanala
1 LED (Crvena) ERR
1 LED (Crvena) U/I
|
Neto masa proizvoda
|
0,165 kg
|
Potrošnja struje
|
150 mA 3.3 V DC
50 mA 24 V DC
|