|
|
|
BMXNOM0200H
Modul ojačanog serij. priključka s 2porta RS–485/232 u Modbus i Character radu
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Modicon X80
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Modul serijskih veza
|
Specifična namjena proizvoda
|
Za opasne okolne uvjete
|
Koncept
|
Serijska veza
|
Prigrađena sučelja
|
RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 žica
RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 upleteni par
|
Zaštitna obrada
|
"ERROR:#N/A"
|
Dodatno
Napajanje
|
Unutranje napajanje pomoću postolja
|
Označavanje
|
CE
|
Lokalna signalizacija
|
Za kvar modula (ERR) 1 LED (crvena)
Za modul u radu (RUN) 1 LED (zelena)
Za aktivnost na serijskoj vezi (SER COM 0) 1 LED (zelena)
Za aktivnost na serijskoj vezi (SER COM 1) 1 LED (zelena)
|
Potrošnja struje
|
80 mA 24 V DC
|
Format modula
|
Standardno
|
Neto masa proizvoda
|
0,23 kg
|
Okolina
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…70 °C
|
Relativna vlažnost zraka
|
10…95 % bez kondenzacije
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva niskog napona
2014/30/EU - electromagnetska kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati produkta
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX "ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A"
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
"ERROR:#N/A", "ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A", "ERROR:#N/A"
EN/IEC 60079-0
|
Karakteristike okoliša
|
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa "ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
Otpornost na prašinu "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
"ERROR:#N/A" nivo 2 u sukladnosti sa "ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
"ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" u sukladnosti sa IEC 60721-3-3
Hazardna lokacija klasa I divizija 2
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Dužina
|
11,8 cm
|
Paket 1 Težina
|
229,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Visina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
3,682 kg
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
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|