|
|
|
CCT15367
Acti 9 – IH – mehanički vremenski prekidač – 7 dana – 200 sati memorije
|
|
|
Osnovno
Ponuda proizvoda
|
Acti9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 IH
|
Skraćeno ime uređaja
|
IH
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Mehanička vremenska sklopka
|
Broj kanala
|
1
|
Dostupna funkcija
|
Ručna izmjena vremena
|
Dodatno
Namjena uređaja
|
Zgradarstvo
|
Tip tereta
|
230 V AC halogena lampa 1000 W
230 V AC lampa sa žarnom niti 1100 W
230 V AC fluocompact lamp 600 VA
Paralelna-podešena fluorescentna cijev 2 x elektronička prigušnica 40 W 12 µF
Kompaktna fluorescentna lampaelektronička prigušnica 25 W
LED lampa <2 W 20 W
LED lampa > 2 W 180 W
|
Trajanje ciklusa
|
7 dana
|
Maksimalni broj uklopa i isklopa
|
42 uključeno - 42 isključeno
|
Minimalno trajanje intervala
|
2 h
|
Tip postavke
|
Ručna izmjena vremena
|
Točnost mjerenja
|
+/- 1 s/dan 20 °C
|
Snaga potrošnje u W
|
0,5 W
|
Maksimalna struja sklapanja
|
16 A - 250 V AC 1
4 A - 250 V AC 0,6
|
[Ue] radni nazivni napon
|
110...230 V AC 50...60 Hz
|
[Uimp] Nazivni napon podnošenja impulsa
|
4 kV
|
Vijek trajanja baterije
|
6 godina (godine)
|
Vrijeme rezerve
|
150 h interni sat i pamćenje programa 230 V AC
75 h time and program saving 110 V AC
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
9 mm vrhovi
|
6
|
Nijansa boje
|
Bijela (RAL 9003)
|
Priključci - stezaljke
|
Bezvijčane stezaljke
|
Kapacitet stezanja konekcije
|
2 x 0.5...2 .5 mm²
|
ŠIrina
|
54 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
66 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Standardi
|
EN 60730-1
|
Okolina
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-20…55 °C
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 EN 60529
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
214,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
8,191 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|