|
|
|
DF14AP
osigurač–rastavljač TeSyS – set sklopa za DF14 – 1–pinski 3 kvačice
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije OŽU 13, 2024
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
TeSys osigurač-rastavljač
|
Ponuda
|
TeSys
|
Skraćeno ime uređaja
|
DF14
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Komplet za montažu
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Kompatibilnost proizvoda
|
DF14
|
Veličina rastalnog osigurača
|
14 x 51 mm
|
Dodatno
Opseg kompatibilnosti
|
TeSys TeSys DF DF14 komplet za montažu
|
Mjesto za montažu
|
Bočno
|
Uključena oprema
|
3 pričvrsnice
1 pin
|
Neto masa proizvoda
|
0,003 kg
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
2,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BAG
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
1,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
3,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Težina
|
24,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S01
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Visina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
682,0 g
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|