|
|
|
DF2CA005
osigurač–rastavljač TeSys–uložak za osigurač 10 x 38 mm–aM 0,5 A–bez indikatora
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
TeSys osigurač-rastavljač
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Uložak osigurača
|
Skraćeno ime uređaja
|
DF2
|
[Ue] radni nazivni napon
|
500 V AC
|
Veličina rastalnog osigurača
|
10 x 38 mm
|
Tip rastalnog osigurača
|
NFC
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dodatno
[In] nazivna struja
|
0,5 A 500 V
|
Krivulja rastalnog osigurača
|
AM
|
Neto masa proizvoda
|
0,01 kg
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
10,7 cm
|
Paket 1 Težina
|
7,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
1,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
10,7 cm
|
Paket 2 Težina
|
78,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S01
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
720
|
Paket 3 Visina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
5,841 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Ugovorno jamstvo
|
|