Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
DZ5CE007L6D fotografija – Schneider- am-elektrik
DZ5CE007L6D
Izolirani kraj kabla, 0,75 mm², kratki, sivi, 10 vrećica, DIN
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Linergy
Vrsta proizvoda ili dijela Kabelski završetak
Veličina kabelskog završetka Kratko
Standardi DIN 46228-4
Tip pakiranja Niz vrečica
Količina po setu 10 setova po 100
Poprečni presjek kabela 0,75 mm²
Dodatno
Tip kabelskog završetka Jedan vodič
Dodatne informacije Bez držača oznake
Boja Sivo
Materijal okvira Plastika, bezhalogena
Materijal cijevi Bakar ISO 1337
Broj kablova 1
AWG presjek vodiča AWG 20
Veličina okvira Ø 3.3 mm
Promjer cijevi 1,5 mm
Dužina 12 mm
Dužina cijevi 6 mm
Neto masa proizvoda 0,095 kg
Okolina
Certifikati proizvoda UL
Okolišna temperatura zraka pri radu -20…105 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dužina 1,400 cm
Paket 1 Težina 0,100 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 1000
Paket 2 Visina 2,500 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dužina 18,000 cm
Paket 2 Težina 86,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3 S01
Broj Jedinica u Paketu 3 20000
Paket 3 Visina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dužina 40,000 cm
Paket 3 Težina 1,950 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months