Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
DZ5CE040 fotografija – Schneider- am-elektrik
DZ5CE040
Neizolirani kraj kabla, 4 mm², duljina 12 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Linergy
Vrsta proizvoda ili dijela Kabelski završetak
Veličina kabelskog završetka Srednji
Standardi DIN 46228-1
Tip pakiranja Niz vrečica
Količina po setu 10 setova po 100
Poprečni presjek kabela 4 mm²
Dodatno
Tip kabelskog završetka Jedan vodič
Dodatne informacije Neizolirano
Materijal okvira Plastika, bezhalogena
Materijal cijevi Bakar ISO 1337
Broj kablova 1
AWG presjek vodiča AWG 12
Veličina okvira Ø 5.4 mm
Promjer cijevi 3,2 mm
Dužina 12 mm
Dužina cijevi 12 mm
Neto masa proizvoda 0,3 kg
Okolina
Okolišna temperatura zraka pri radu -20…105 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dužina 1,400 cm
Paket 1 Težina 0,200 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 100
Paket 2 Visina 1,500 cm
Paket 2 Širina 4,000 cm
Paket 2 Dužina 6,000 cm
Paket 2 Težina 25,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3 S01
Broj Jedinica u Paketu 3 10000
Paket 3 Visina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dužina 40,000 cm
Paket 3 Težina 2,625 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.