|
|
|
EPH0100161
Asfora - 1P sklopka - 10AX bezvijčani priključak bez okvira - aluminij
|
|
|
Osnovno
Raspon
|
Asfora
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Sklopka
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje
|
Broj sklopki
|
1
|
Funkcija sklopnika
|
Jednopolni jedan smjer
|
Tip tereta
|
Teret za štedne žarulje 100 W
|
Nijansa boje
|
Aluminij
|
Tip pakiranja
|
Horizontalno pakiranje
|
Dodatno
Montaža uređaja
|
U istoj ravnini
|
Raspon snage
|
2300 W
|
Nazivna struja
|
10 AX 250 V AC
|
Broj kabela
|
2kabel(i)2,5 mm²
|
Krutost kabela
|
Fleksibilni
Krut
Upleteni kruti vodiči
|
Dužina skidanja izolacije žice
|
13,0 mm
|
Materijal
|
ABS
|
Završna obrada
|
Obojano
|
Materijal vodiča
|
Bakar
|
Način učvršćivanja
|
Vijci ili kukice 51…70 mm
|
Priključci
|
Bezvijčane stezaljke
|
ŠIrina
|
71 mm
|
Visina
|
71 mm
|
Dubina
|
43,0 mm
|
Dubina stršenja
|
15 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,0585 kg
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60669-1
|
Certifikati proizvoda
|
TSE
VDE
NF
|
Oznake kvalitete
|
CE
UKR
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…40 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
60,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dužina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Težina
|
662,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S04
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
8,537 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
|
|