Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
EPH1400323 fotografija – Schneider- am-elektrik
EPH1400323
Asfora - 1P sklopka s lokatorom, 10AX vijčani priključak - krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Raspon Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela Sklopka
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Broj sklopki 1
Funkcija sklopnika Jednopolni jedan smjer
Tip tereta Teret za štedne žarulje 100 W
Nijansa boje Krem
Tip pakiranja Horizontalno pakiranje
Dodatno
Montaža uređaja U istoj ravnini
Lokalna signalizacija LED
Raspon snage 2300 W
Nazivna struja 10 AX 250 V AC
Broj kabela 2kabel(i)2,5 mm²
Krutost kabela Fleksibilni
Krut
Upleteni kruti vodiči
Dužina skidanja izolacije žice 13,0 mm
Materijal ABS
Završna obrada Sjajni
Materijal vodiča Bakar
Način učvršćivanja Vijci ili kukice 51…70 mm
Priključci Podizne stezaljke
ŠIrina 83 mm
Visina 83 mm
Dubina 43,0 mm
Dubina stršenja 15 mm
Neto masa proizvoda 0,0758 kg
Okolina
Standardi IEC 60669-1
Certifikati proizvoda VDE
Oznake kvalitete CE
IP stupanj zaštite IP20
Okolišna temperatura zraka pri radu -5…40 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 4,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dužina 8,000 cm
Paket 1 Težina 77,200 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Visina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dužina 27,500 cm
Paket 2 Težina 840,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3 S04
Broj Jedinica u Paketu 3 120
Paket 3 Visina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dužina 60,000 cm
Paket 3 Težina 10,702 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months