|
|
|
ETB1EM16CP00
Modicon ETB – Blok 16 U/I Modbus TCP/IP
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 30, 2021
|
|
Završetak standardnih usluga LIP 30, 2023
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Modicon ETB
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
I/O distribucijski modul
|
Broj ulaznih kanala
|
1…16 konfigurabilan
|
Broj izlaznih kanala
|
1…16 konfigurabilan)
|
Tip modula
|
Modbus TCP/IP
|
Dodatno
Tip ulaza
|
Kontakt
|
Logika ulaza
|
Pozitivan
Negativan
|
Maksimalno vrijeme zadrške kod odzivu
|
2,5 ms
|
Izlazna struja
|
2 A po modulu
8 A Po izlazu
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv kratkih spojeva
|
Frekvencija uklapanja
|
200 Hz
|
Struja kratkog spoja
|
6,5 A
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
24 V DC
|
Vrsta konektora
|
M12
|
Standardi
|
IEC 60068-2-8
IEC 60529
|
Okolina
IP stupanj zaštite
|
IP67
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Otpor na vibracije
|
10 gn
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Dužina
|
22,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
570,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
17,500 kg
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|