|
|
|
ETK12912
Ultra – mini kanalica – 12 x 12 mm – samoljepljiva - PVC – bijela – 2 m
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Ultra
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Mini instalacijska kanalica
|
Namjena uređaja
|
Kabelski razvod
|
Količina po setu
|
196 m
|
Segmet tržišta
|
Stambeni
Mala reklama
|
Dodatno
Trunking materijal
|
Plastika
|
Odjeljci
|
1 odjeljak
|
Trunking dimenzije
|
12 x 12 mm
|
Način učvršćivanja
|
Probušene pričvrsne rupe 230 mm
Napojni kabel Vijcima učvršćeno
Niskonaponski kabel ljepljiva traka
|
Materijal izrade
|
PVC
|
Dužina
|
2000 mm
|
Visina
|
12 mm
|
ŠIrina
|
12 mm
|
Okolina
IP stupanj zaštite
|
IP40
|
IK stupanj zaštite
|
IK07
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…60 °C
|
Certifikati proizvoda
|
Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC
|
Standardi
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
200,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
146,418 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
CAR
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
196
|
Paket 2 Visina
|
11,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
19,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
200,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
14,349 kg