|
|
|
ETK16330
Ultra - podesivi vanjski kut - 16 x 16 mm - ABS - bijeli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Ultra
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Vanjski kut
|
Namjena uređaja
|
Kabelski razvod
|
Nijansa boje
|
Bijela (RAL 9010)
|
Količina po setu
|
Set od 60
|
Segmet tržišta
|
Stambeni
Mala reklama
|
Dodatno
Trunking dimenzije
|
13 x 12 mm
|
Trunking materijal
|
Plastika
|
Podešavanje
|
Podesivo
|
Način učvršćenja
|
Utiskivanje
|
Materijal izrade
|
Ormar od ABS termoplastike
|
Visina
|
16 mm
|
ŠIrina
|
35 mm
|
Dubina
|
32 mm
|
Okolina
Standardi
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…60 °C
|
IP stupanj zaštite
|
IP40
|
IK stupanj zaštite
|
IK07
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
3,0 g