|
|
|
ETXPC512M1M3010
Modicon ETB – Kablovi napajanja za Modbus TCP/IP
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije RUJ 21, 2022
|
|
Završetak standardnih usluga LIP 30, 2023
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Modicon ETB
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Kabelski priključak
|
Dodatno
Pribor / tipni opis pribora
|
Kabel
|
Vrsta konektora
|
5-pin female straight connector
|
Duljina kabela
|
1 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,3 cm
|
Paket 1 Dužina
|
30,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
244,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
6,1 kg