|
|
|
EZ9E108S2F
Easy9 - ugradbeno kućište za 8 modula - zatamnjena vrata - s prik. blokovoma E/N
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije OŽU 23, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Easy9
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Ormar
|
Tip razdjelnika
|
Modularni razdjelnik
|
"broj 18 mm modula po redu"
|
8
|
Dodatno
Ugradnja razdjelnika
|
Podžbukni
|
9 mm vrhovi
|
16
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
8
|
Tip šine
|
DIN
|
Vrsta instalacije
|
Unutranja
|
Funkcija priljkučnog bloka
|
Zemlja / nula
|
Broj priključnih blokova
|
2 Zemlja / nula (Vijčano) sa8 outgoers
|
Kabelska uvodnica
|
Ulaz kroz cijev
|
"tip prednjeg pokrova"
|
Zamagljeno
|
Strana otvaranja vrata
|
Reverzibilan (180 °)
|
[In] Nazivna struja
|
63 A
|
[Ue] Radni nazivni napon
|
400 V AC
|
[Uimp] Nazivni napon podnošenja impulsa
|
2,5 kV
|
[Ui] Nazivni napon izolacije
|
500 V
|
Materijal razdjelnika
|
Ormar: Samogasiva plastika
|
Širina
|
Izvana:208 mm
|
Visina
|
Izvana: 222 mm
|
Dubina
|
Izvana: 92 mm
|
Boja
|
Bijela (RAL 9003)
|
Neto masa proizvoda
|
650 g
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60670-1-24
|
Otpornost na plamen
|
650 °C (1800 s ) u skladu sIEC 60695-2-10
|
IP stupanj zaštite
|
IP40 u skladu sIEC 60529 (Zatvorena vrata)
IP30 u skladu sIEC 60529 (Otvorena vrata)
|
IK stupanj zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Stupanj zagađenja
|
2
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-15…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
9 cm
|
Paket 1 Širina
|
21 cm
|
Paket 1 Dužina
|
22,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
546 g
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
Halogeni elementi
|
Bez halogenih elemenata
|
|
|