|
|
|
EZC100H3060
prekidač Easypact EZC100H – TMD – 60 A – 3 pola 3d
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
EasyPact
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prekidač
|
Skraćeno ime uređaja
|
Easypact EZC100H
|
Naziv prekidača
|
Easypact EZC100H
|
Namjena uređaja
|
Distribucija
|
Opis polova
|
3P
|
Opis zaštičenih polova
|
3t
|
Vrsta mreže
|
AC
DC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[In] nazivna struja
|
60 Apri40 °C
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Ue] radni nazivni napon
|
550 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
250 V DC u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Kod prekidne moći
|
H
|
Prekidna moć
|
10 kA Icupri125 V DC 1P u sukladnosti sa IEC 60947-2
10 kA Icupri250 V DC 2P u sukladnosti sa IEC 60947-2
10 kA Icupri550 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
100 kA Icupri110...130 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
100 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
20 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
30 kA Icupri380 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
30 kA Icupri400...415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
15 kApri380 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
5 kApri125 V DC IEC 60947-2
5 kApri250 V DC IEC 60947-2
50 kApri110/130 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
50 kApri220/230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
5 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
2,5 kApri550 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
7,5 kApri400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Kategorija namjene
|
Kategorija A
|
Naziv prekidne jedinice
|
TM-D
|
Tehnologija prekidne jedinice
|
Termalno-magnetsko
|
Razred prekidne jedinice
|
60 Apri50 °C
|
Vrsta zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterečenja
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC 60664-1
3 u sukladnosti sa IEC 947-1
|
Dodatno
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
Stražnja ploča
|
Gornji priključak
|
Sprijeda
|
Doljnji spoj
|
Sprijeda
|
Mehanička izdržljivost
|
13000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
Kategorija A 4000 ciklus/a 415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Doseg priključka
|
25 mm
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija pozitivnog kontakta
|
Postavka nulte zaštite
|
Bez zaštite
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Bez
|
Visina
|
130 mm
|
ŠIrina
|
75 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Okolina
Standardi
|
GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-35…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
843,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
10,153 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Visina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
175,184 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|