Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
EZESPDR3P fotografija – Schneider- am-elektrik
EZESPDR3P
razdjelnik - 3 pola - za EZC250, EZCV250 - set od 3 kom.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Vrsta proizvoda ili dijela Širilac
Pribor / vrsta Priključni pribor
Opseg kompatibilnosti EasyPact EZC prekidač
EasyPact EZCV prekidač
Opis polova 3P
Količina po setu Set od 3
"kod prekidne moći" N
F
H
Dodatno
[In] Nazivna struja 250 A
Visina priključka 45 mm
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 1,5 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dužina 5,5 cm
Paket 1 Težina 125 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S01
Broj Jedinica u Paketu 2 20
Paket 2 Visina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dužina 40 cm
Paket 2 Težina 2,708 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months