|
|
|
GAC0521
TeSys GC & GY - auxiliary contacts block - 1 NO + 1 NC
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
TeSys
|
Skraćeno ime uređaja
|
GAC0
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Kompatibilnost proizvoda
|
TeSys GC
TeSys GY
|
Mjesto za montažu
|
Desna strana
|
Sastav kontakata polova
|
1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
|
[Ue] radni nazivni napon
|
250 V
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
5 A (at 50 °C)
|
Dodatno
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V IEC 60947-5
500 V VDE 0110
|
Mehanička izdržljivost
|
1 Mciklusa
|
Priključci - stezaljke
|
Vijčane stezaljke 2,5 mm²Krut
Vijčane stezaljke 2,5 mm²Fleksibilni
|
Okretni moment zatezanja
|
0,8 N.m vijčane stezaljke
|
Visina
|
81 mm
|
ŠIrina
|
8,75 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,016 kg
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60947-5
|
Certifikati proizvoda
|
CEBEC
OVE
VDE
NF-USE
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to VDE 0106
|
Zaštitni tretman
|
TC
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…50 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Radna visina
|
<= 3000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
2,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,6 cm
|
Paket 1 Težina
|
44,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
8,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,6 cm
|
Paket 2 Dužina
|
23,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
506,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
4,548 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Halogeni elementi
|
Bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|