|
|
|
GB2DB16
TeSys GB2 – termomagnetski prekidač – 2P – 10 A – Id = 138 A
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
TeSys
|
Naziv proizvoda
|
TeSys GB2
|
Skraćeno ime uređaja
|
GB2
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prekidač
|
Namjena uređaja
|
Upravljanje procesom
|
Opis polova
|
2P
|
Vrsta mreže
|
AC/DC
|
Kategorija korištenja
|
Kategorija A IEC 60947-2
DC-12 IEC 60947-5-1
DC-13 IEC 60947-5-1
|
Frekvencija mreže
|
50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Prekidna moć
|
2 kA Icupri110 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
1,5 kA Icupri230/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
1,5 kA Icupri400/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
1,5 kA Icupri24 V DC u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
75 % 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
75 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
75 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
Tehnologija prekidne jedinice
|
Termalno-magnetsko
|
Struja magnetskog prekidanja
|
138 A
|
Dodatno
Način montiranja
|
Sa spojnicama
|
Pomoć za montažu
|
Ploča
Nosač
|
Položaj za montažu
|
Vodoravno
Vertikalno
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
[In] nazivna struja
|
10 A
|
[Ue] radni nazivni napon
|
415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
48 V DC
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV IEC 60947-2
|
Disipacija snage po polu
|
2 W
|
Mehanička izdržljivost
|
8000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
8000 ciklus/a
|
Priključci - stezaljke
|
Konektor 1 0,75…6 mm²Krut bez tuljka
Konektor 2 0,75…4 mm²Krut bez tuljka
Konektor 1 0,75…4 mm²Fleksibilni s tuljkom
Konektor 2 0,75…2,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
|
Okretni moment zatezanja
|
1,2 N.m konektor
|
Mehanička robusnost
|
Šokovi 22 Gn za 20 ms IEC 60068-2-27
Vibracije 5 Gn, 5...110 Hz IEC 60068-2-6
|
Količina po setu
|
Set od 3
|
9 mm vrhovi
|
4
|
Visina
|
74 mm
|
ŠIrina
|
30 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,115 kg
|
Okolina
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Zaštitni tretman
|
TC
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 u skladu sIEC 60529
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-20…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…80 °C
|
Otpornost na plamen
|
960 °C IEC 60695-2-1
|
Radna visina
|
3000 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,700 cm
|
Paket 1 Težina
|
104,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Visina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
9,700 cm
|
Paket 2 Težina
|
333,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
4,372 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|