|
|
|
GC10020M5
TeSys GC - modular contactor - 100 A - 2 NO - coil 220...240 V AC
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
TeSys
|
Naziv proizvoda
|
TeSys GC
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Modularni sklopnik
|
Skraćeno ime uređaja
|
GC100
|
Namjena priključka
|
Rasvjeta
Upravljanje motorom
Grijanje
|
Dodatno
Kategorija namjene
|
AC-7A
|
Opis polova
|
2P
|
Power pole contact composition
|
2 radna (NO)
|
[Ue] Radni nazivni napon
|
<= 250 V AC
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
100 A AC-7A
|
Pozicija rada
|
30°/vertikalno
|
Tip upravljačkog kruga
|
AC 50 Hz
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
220...240 V AC 50 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
100 A (at 50 °C) for krug napajanja
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
800 A 40 °C - 10 s for krug napajanja
250 A 40 °C - 30 s for krug napajanja
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
100 A GL at <= 440 V for krug napajanja
|
Prosječna impedancija
|
1 mOhm - Ith 100 A 50 Hz for krug napajanja
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V IEC 61095
500 V VDE 0110
|
Električna izdrđljivost
|
AC-7A 30000 ciklus/a
|
Disipirana snaga po polu
|
10 W
|
Tip upravljanja
|
Daljinsko upravljanje
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Standardi
|
IEC 60947-5
IEC 61095
|
Priključci - stezaljke
|
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 35 mm²Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 35 mm²Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 35 mm²Krut bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 2 10 mm²Krut bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 2,5 mm²Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 2,5 mm²Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 2,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1,5 mm²Krut bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1,5 mm²Krut bez tuljka
|
Okretni moment zatezanja
|
Upravljački krug 0,8 N.m vijčane stezaljke
Krug napajanja 3,5 N.m vijčane stezaljke
|
Vrijeme rada
|
10...25 ms otvaranje
10...30 ms zatvaranje
|
Mehanička izdržljivost
|
1000000 ciklus/a
|
Maksimalna stopa rada
|
300 cik/h 50 °C
|
Limiti napona kontrolnog kruga
|
Otpuštanje: 0.2...0.75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Operativni: 0.85...1.1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
|
Potezna snaga u VA
|
53 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Potrošnja snage zadržanja u VA
|
6,5 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Disipacija topline
|
2,1 W 50/60 Hz
|
Okolina
IP stupanj zaštite
|
IP40 u skladu sVDE 0106 (u ormaru)
IP20 u skladu sVDE 0106
|
Zaštitni tretman
|
TC
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-5…50 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Radna visina
|
<= 3000 m
|
Mehanička robusnost
|
Šokovi sklopnik u otvorenom stanju10 Gn za 11 ms
Šokovi sklopnik u zatvorenom stanju15 Gn for 11 ms
Vibracije sklopnik u otvorenom stanju2 Gn, 5...300 Hz
Vibracije sklopnik u zatvorenom stanju3 Gn, 5...300 Hz
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
3
|
Visina
|
85 mm
|
ŠIrina
|
54 mm
|
Dubina
|
62,5 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,68 kg
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Boja
|
Bijela
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
135,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
CAR
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Visina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
9,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
540,0 g
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|