|
|
|
GF1611U7
TeSys GF–impulsni relej–16 A–1 NO + 1 NC–230...240 V AC 50/60 Hz zavojnica
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
TeSys
|
Naziv proizvoda
|
TeSys GF
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Impulsni relej
|
Skraćeno ime uređaja
|
GF16
|
Kategorija namjene
|
AC-1
|
Opis polova
|
2P
|
Sastav kontakata polova
|
1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
16 A AC-1
|
[Ue] radni nazivni napon
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Dopušteno nazivno vrijeme kratkog spoja
|
320 A 40 °C 1 s
48 A 40 °C 30 s
96 A 40 °C 10 s
|
Pozicija rada
|
+/- 90 ° do vertikalne ravnine
|
Tip upravljačkog kruga
|
AC 50/60 Hz
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
230...240 V AC 50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
Dodatno
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
16 A (at 50 °C)
|
Srednja impedancija
|
4 mOhm 50 Hz - Ith 16 A
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
400 V u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
400 V u sukladnosti sa VDE 0110
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV u ormaru
|
Priključci - stezaljke
|
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1,5 mm² Krut bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 2,5 mm² Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 2,5 mm² Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1,5 mm² Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1,5 mm² Krut bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 2,5 mm² Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 0,5…6 mm² Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 0,5…6 mm² Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 0,5…6 mm² Krut bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 2 0,5…4 mm² Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja vijčane stezaljke 2 0,5…4 mm² Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 2 0,5…4 mm² Krut bez tuljka
|
Okretni moment zatezanja
|
Upravljački krug 0,8 N.m vijčane stezaljke
Krug napajanja 0,8 N.m vijčane stezaljke
|
Vrijeme rada
|
70 ms zatvaranje
70 ms otvaranje
|
Maksimalni domet rada
|
900 cik/h
|
Limiti napona upravljačkog kruga
|
0.85...1.1 Uc 50 °C 50/60 Hz
|
Trajanje impulsa
|
>= 70 ms
|
Prosječna potrošnja
|
19 VA AC 50 Hz Kod Uc pri 20 ºC
|
Disipacija snage po polu
|
1 W
|
Mehanička izdržljivost
|
1 Mciklusa
|
Električna izdrđljivost
|
100000 ciklus/a AC-22
200000 ciklus/a AC-21
|
9 mm vrhovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
ŠIrina
|
18 mm
|
Dubina
|
64 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,11 kg
|
Količina po setu
|
Set od 12
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60669-2
NF C 61-112
|
IP stupanj zaštite
|
IP40 u skladu sVDE 0106 (u ormaru)
IP20 u skladu sVDE 0106
|
Zaštitni tretman
|
TC
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-20…50 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…80 °C
|
Radna visina
|
<= 2000 m Bez umanjenja nazivnih vrijednosti
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije sklopnik u otvorenom stanju4 Gn, 5...300 Hz
Vibracije sklopnik u zatvorenom stanju4 Gn, 5...300 Hz
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Dužina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
118,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,4 cm
|
Paket 2 Dužina
|
23,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
1,42 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Visina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
6,043 kg
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
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Halogeni elementi
|
Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|