|
|
|
GS1AM110
TeSys GS – pomoćni kontakt za raniji isklop – 1 N/O – 32 A
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
TeSys
|
Skraćeno ime uređaja
|
GS1AM
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Dodatni kontakt
|
Namjena kontakata
|
Signalizacija položaja "O","I" i test
|
Opseg kompatibilnosti
|
TeSys TeSys GS prekidač sa osiguračima
Fupact "ERROR:#N/A" prekidač sa osiguračima
|
Vrsta kontakata i sastav
|
1 NO
|
Operacija kontakta
|
Ranije isklopni
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
10 A (at 40 °C)
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
6 A 120 V AC-15
3 A 240 V AC-15
1,8 A 400 V AC-15
1,5 A 480 V AC-15
2,8 A 24 V DC-13
1,4 A 48 V DC-13
0,55 A 125 V DC-13
0,27 A 250 V DC-13
0,15 A 400 V DC-13
|
Dodatno
Mehanička izdržljivost
|
5 Mciklusa
|
Električna izdrđljivost
|
1 Mciklusa AC-15
|
"[In] nazivna struja"
|
30 A
32 A
50 A
60 A
63 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
600 A
630 A
800 A
1250 A
|
Tip rastalnog osigurača
|
NFC
DIN
BS
CC
"ERROR:#N/A"
|
Tip ručke za upravljanje
|
Vanjski prednji
Vanjski s desne strane
Vanjski s lijeve strane
|
Mjesto za montažu
|
Sprijeda
|
Neto masa proizvoda
|
0,015 kg
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
9 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dužina
|
2 cm
|
Paket 1 Težina
|
13 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S01
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Visina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40 cm
|
Paket 2 Težina
|
707 g
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|