|
|
|
GS1QQD3
TeSys GS – osigurački učinski rastavljač – 3 P – 400 A DIN 2
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
TeSys
|
Naziv proizvoda
|
TeSys GS
|
Skraćeno ime uređaja
|
GS1 QQ
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Sklopka-rastavljač-osigurač
|
Namjena uređaja
|
Zaštita
|
Opis polova
|
3P
|
Opis zaštičenih polova
|
3t
|
Vrsta kontakata i sastav
|
3 radna (NO)
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
400 A (at 40 °C)
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
200 A 440 V polovi nisu koordinirani DC-23A
200 A 440 V polovi nisu koordinirani DC-23B
315 A 440 V polovi nisu koordinirani DC-23A
315 A 440 V polovi nisu koordinirani DC-23B
250 A 690 V polovi nisu koordinirani AC-23A
250 A 690 V polovi nisu koordinirani AC-23B
315 A 500 V polovi nisu koordinirani AC-23A
315 A 500 V AC-23B
315 A 690 V AC-23A
315 A 690 V AC-23B
400 A 400 V AC-23A
400 A 400 V AC-23B
|
Tip rastalnog osigurača
|
DIN
|
Veličina rastalnog osigurača
|
2
|
Vrsta mreže
|
DC
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Dodatno
Tip ručke za upravljanje
|
Direktni s desne strane
|
Pomoć za montažu
|
Ploča
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
Nazivna snaga rada u W
|
220 kW 400 V
220 kW 500 V
295 kW 690 V
|
Prekidna moć u W
|
33 W
|
Prekidna moć [Icm]
|
4000 A 400 V AC-23B
|
Prekidna moć
|
3200 A 400 V AC-23B)
|
Otpornost na kratki spoj
|
40 kA
|
Mehanička izdržljivost
|
10000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
1000 ciklus/a AC-23A
1000 ciklus/a AC-23B
200 ciklus/a DC-23A
200 ciklus/a DC-23B
|
Priključci - stezaljke
|
Krug napajanja prstenasta stopica 185…240 mm² Fleksibilni
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
100 kA 400 V uz zaštitu gG rastalnim osiguračima
|
Okretni moment zatezanja
|
Krug napajanja 25 N.m prstenasta stopica
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Certifikati proizvoda
|
CE
|
Zaštitni tretman
|
TH
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 u skladu sIEC 60529 (s poklopcima priključaka)
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-20…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…80 °C
|
Otpornost na plamen
|
850 °C pokrov rastalnog osigurača IEC 60695-2-1
960 °C tijelo IEC 60695-2-1
|
Visina
|
205 mm
|
ŠIrina
|
271 mm
|
Dubina
|
149 mm
|
Neto masa proizvoda
|
4,8 kg
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,500 cm
|
Paket 1 Dužina
|
35,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
4,994 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S06
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Visina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
52,952 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|