|
|
|
A9A26476
oslobađanje napona – iMX – jedinica za isklapanje – 110..415 V AC
|
|
|
Osnovno
Ponuda proizvoda
|
Acti 9
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Otpuštanje shunt tripa
|
Skraćeno ime uređaja
|
iMX
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
|
9 mm vrhovi
|
2
|
Dodatno
Opseg kompatibilnosti
|
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti 9 iDPN (za kinesko tržište)
Acti 9 Acti 9 iC60 duple stezalje minijaturnog prekidača
Acti 9 Acti 9 iC40
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator akcije
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Top and bottom da
|
ŠIrina
|
18 mm
|
Boja
|
Bijela
|
Priključci - stezaljke
|
Stezaljka - 2 2,5 mm² - Fleksibilni s tuljkom
Stezaljka - 1 6 mm² - Krut
Stezaljka - 2 2,5 mm² - Krut
Stezaljka - 1 4 mm² - Fleksibilni
|
Okretni moment zatezanja
|
1 N.m
|
Kod kompatiblinosti
|
IMX
|
Okolina
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2 EN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-35…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
3 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Težina
|
71 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Visina
|
8,7 cm
|
Paket 2 Širina
|
10 cm
|
Paket 2 Dužina
|
26,7 cm
|
Paket 2 Težina
|
625 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Visina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40 cm
|
Paket 3 Težina
|
6,113 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|