|
|
|
A9DC4710
Diferencijalna zaštitna sklopka s nadstrujnom zaštitom (RCBO) (RCBO), Acti9 iCV40, 3P+N, 10 A, C krivulja, 10000 A, 30 mA, A tip
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 iCV40
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Diferencijalna zaštitna sklopka sa nadstrujnom zaštitom (RCBO)
|
Skraćeno ime uređaja
|
iCV40H
|
Namjena uređaja
|
Distribucija
|
Opis polova
|
3P + N
|
Broj zaštićenih polova
|
3
|
Pozicija nule
|
Lijevo
|
[In] Nazivna struja
|
10 A
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Tehnologija prekidne jedinice
|
Termalno-magnetsko
|
Kod krivulje
|
C
|
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja
|
30 mA
|
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Trenutno
|
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Tip A
|
Prekidna moć
|
10000 A Icnpri400 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 61009-2-1
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Dodatno
Complementary
|
Odvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Limit magnetskog prekidanja
|
5...10 x In
|
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje
|
Naponski neovisno
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
7500 A 75 % x Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 61009-2-1
|
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]
|
Idm 3000 A 400 V AC 50/60 Hz EN 61009-2-1
Idm 500 A 400 V AC 50/60 Hz IEC 61009-2-1
|
Klasa ograničenja
|
3 EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Fault indication
Indikacija uključeno/isključeno
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Vrh ili dno zub sabirnice
|
Visina priključka
|
18 mm između faza
9 mm između faze i neutralne točke
|
9 mm vrhovi
|
10
|
Visina
|
93 mm
|
ŠIrina
|
90 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Neto masa proizvoda
|
500 g
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
20000 ciklus/a
|
Opis opcija za zaključavanje
|
Mogučnost brtvljenja
Lokot
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke vrh ili dno 1…16 mm² Krut
Tunel - stezaljke vrh ili dno 1…10 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
14 mmzavrh ili dno
|
Okretni moment zatezanja
|
2 N.m vrh ili dno
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Integriran
|
Okolina
Standardi
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Certifikati produkta
|
CE
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
|
Stupanj onečišćenja
|
3
|
Kategorija prenapona
|
III u sukladnosti sa IEC 60364
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
8/20 µs otpornost impulsa, 250 A u sukladnosti sa EN/IEC 61009-1
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
12,8 cm
|
Paket 1 Težina
|
558,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
9,369 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Halogeni elementi
|
Plastični dijelovi i kabeli bez halogenih elemenata
|
|
|