Complementary
|
Odvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Limit magnetskog prekidanja
|
5...10 x In
|
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje
|
Naponski neovisno
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
7500 A 75 % x Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 61009-2-1
|
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]
|
Idm 3000 A 400 V AC 50/60 Hz EN 61009-2-1
Idm 500 A 400 V AC 50/60 Hz IEC 61009-2-1
|
Klasa ograničenja
|
3 EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
Fault indication
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Vrh ili dno zub sabirnice
|
Visina priključka
|
18 mm između faza
9 mm između faze i neutralne točke
|
9 mm vrhovi
|
10
|
Visina
|
93 mm
|
ŠIrina
|
90 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Neto masa proizvoda
|
500 g
|
Boja
|
Bijela
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
20000 ciklus/a
|
Opis opcija za zaključavanje
|
Mogučnost brtvljenja
Lokot
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke vrh ili dno 1…16 mm² Krut
Tunel - stezaljke vrh ili dno 1…10 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
14 mmzavrh ili dno
|
Okretni moment zatezanja
|
2 N.m vrh ili dno
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Integriran
|